Zmień język :
Odkryj wszystkie nasze raporty z testów trwałości naszych kabli do systemów pomiarowych tutaj.

Zastosowanie CF113.D w praktyce
Liny z rodziny CF113.D są wykorzystywane na przykład w suwnicach do łączenia obrabiarek. Łańcuchy są instalowane na długich torach jezdnych, które czasami poruszają się z bardzo dużymi prędkościami w celu transportu części produkcyjnych z jednego centrum obróbczego do drugiego. W większości przypadków środowisko jest pokryte warstwą oleju, co sprawia, że płaszcz odporny na olej jest niezbędny do osiągnięcia długiej żywotności.

Zastosowanie CF11.D w praktyce
Kabel systemu pomiarowego z rodziny CF11.D jest dostępny dla szerokiej gamy producentów i zawsze ma specyfikację zakotwiczoną w swojej konstrukcji. Dzięki wytrzymałemu płaszczowi wewnętrznemu, odpornemu na ścieranie płaszczowi zewnętrznemu wykonanemu z TPE i wysokiej jakości ekranowi, nadaje się on szczególnie do zastosowań o najwyższej dynamice. Ta specyfikacja kwalifikuje go do zastosowań typu pick and place. Jeśli na przykład towary muszą być pobierane i pakowane z dużą prędkością na linii montażowej, jest to niezwykle szybki proces, który oczywiście musi być przeprowadzony bardzo niezawodnie, ponieważ czas to pieniądz.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem