Zmień język :
Tutaj znajdziesz wszystkie raporty z testów trwałości naszych kabli magistralowych.
Niezawodna transmisja danych, zwłaszcza w tak wszechstronnym systemie magistrali jak Ethernet, ma kluczowe znaczenie dla wielu systemów. W szczególności w produkcji półprzewodników konieczne jest przestrzeganie krótkich czasów cyklu i unikanie przestojów, co stanowi również wyzwanie dla wrażliwej elektroniki. Występujące tutaj promienie i przyspieszenia należą do najbardziej ekstremalnych, dzięki czemu zewnętrzna powłoka TPE CFBUS.045 może pokazać swoją pełną wydajność.

Wyświetlacz na maszynie jest dosłownie centrum sterowania, w którym każda funkcja obrabiarki jest ustawiana i kontrolowana. Te jednostki operacyjne są często dostarczane z kablami Ethernet, aby umożliwić szybki transfer danych w czasie rzeczywistym. Okazało się, że dobrym pomysłem, szczególnie w przypadku dużych systemów, jest uczynienie tego centrum sterowania mobilnym, a nawet liniowo ruchomym. Niezawodny kabel jest teraz wymagany, aby móc niezawodnie mapować powtarzające się ruchy.

Celem testu było określenie żywotności kabla magistralnego chainflex w promieniu 100 mm z przesuwem do 7 metrów. Wymogiem dla tego kabla Ethernet jest zapewnienie niezawodnej transmisji danych przez jak najdłuższy okres użytkowania pomimo ciągłego ruchu.
Wymóg jakości w połączeniu z małym promieniem gięcia jest szczególnie powszechny w maszynach przemysłowych i aplikacjach, które muszą przetwarzać duże ilości danych. Ponadto małe przestrzenie instalacyjne są często dużym wyzwaniem dla trwałości kabla.

Profinet to prawdziwie uniwersalna magistrala, od przemysłu motoryzacyjnego po producentów obrabiarek, zielony kabel można znaleźć wszędzie. Jednak szczególnie w zastosowaniach wymagających wielu i ciasnych promieni zgięcia, takich jak maszyny vendingowe, ważne jest, aby zagwarantować transmisję danych. Dzięki płaszczowi z TPE, CFBUS.060 może realizować ekstremalne prędkości podwójnego skoku przy bardzo ciasnym promieniu gięcia, co potwierdza ten test. Dzięki odporności na temperaturę od -35 do +70°C, nawet chłodzone automaty nie stanowią problemu, a dzięki właściwościom ślizgowym kabla, może on pracować bezobsługowo przez długi czas. W przypadku urządzeń z sektora medycznego, np. automatów aptecznych, należy również zauważyć, że kabel może być również używany w pomieszczeniach czystych dzięki certyfikatowi ISO klasy 1.

Przedstawiony tutaj kabel magistrali jest często używany w aplikacjach, w których wymagana jest szybka obsługa. Krótkie czasy cykli i elastyczność systemów obsługi są tutaj bardzo ważne. Oznacza to, że stosowane kable muszą być w stanie sprostać najwyższym wymaganiom. Jednym z przykładów jest przemysł spożywczy. Roboty do szybkiej obsługi muszą łączyć w sobie maksymalną precyzję, krótki czas cyklu i niewielką wagę.

Kabel CFROBOT8.045 jest bardzo często wykorzystywany w produkcji motoryzacyjnej, np. w ruchomych jednostkach pomiarowych zamontowanych na 6. osi robota. Przemieszczają się one do punktów kontrolnych i przeprowadzają analizy w celu zapewnienia jakości produkcji. W tym celu kable transportujące wrażliwy sygnał Ethernet są mocno skręcone. W przypadku takich zadań liczy się 100% niezawodność robota.

Aplikacje robotów oparte na kamerach są często wykorzystywane w przemyśle, np. do rozpoznawania kodów kreskowych lub przeprowadzania kontroli jakości. Jednak ta aplikacja jest również wykorzystywana w studiach telewizyjnych. W tym przypadku szczególnie ważne jest, aby mieć wyjątkowo niezawodne zasilanie energią i danymi oraz być w stanie wykonywać bardzo wymagające ruchy.

Maszyny do magazynowania i pobierania są typowymi przykładami zastosowań, w których na poszczególne komponenty wywierane są duże naprężenia rozciągające, ponieważ są one używane do automatycznego załadunku magazynów wysokiego składowania. Kabel magistralowy CFSPECIAL.182.045 do sieci Ethernet CAT5e został opracowany specjalnie dla tego sektora i może wytrzymać siły wynikające z oplotu aramidowego w płaszczu zewnętrznym. Dlatego też kabel ten jest bezpiecznym wariantem dla takich i innych zastosowań podwieszanych.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem