Zmień język :
Rodzina kabli światłowodowych do robotów CFROBOT5 jest zawsze natychmiast kojarzona z sześcioosiowymi robotami przegubowymi, ponieważ skręcanie jest tak ważne w tym zastosowaniu. Ale ten przewód ma też inne zastosowania — klienci bardzo często muszą przesyłać wrażliwe sygnały. Takie sygnały pochodzą z siłowników prowadzonych w swobodnych, nieokreślonych ruchach, a skręcanie również odgrywa tam ważną rolę. Wyjątkowo precyzyjne pomiary skutkują niesamowitą ilością danych, które mogą być transportowane w sposób najbardziej niezawodny (i wolny od zakłóceń) za pomocą przewodu światłowodowego. Wyzwanie polega na zamortyzowaniu wrażliwego elementu z włókna szklanego w kablu w taki sposób, aby nie mógł zostać uszkodzony, a jednocześnie, oczywiście, aby był trwały.

Celem testu było określenie żywotności skręcanego przewodu silnikowego z rodziny przewodów robotycznych CFROBOT7. CFROBOT7 musi niezawodnie wytrzymywać ciągłe ruchy, takie jak w robotach ze skrętem +/-180°, jak to ma miejsce w przemyśle motoryzacyjnym.
W takich zastosowaniach często zdarza się, że roboty są w ciągłym ruchu, a kable są stale narażone na skręcanie. Dzięki ekranowi ogólnemu i wytrzymałemu płaszczowi zewnętrznemu PUR, przewód ten jest idealny do ruchów w zakresie 3D.

W większości przypadków skręcanie jest związane z robotem 6-osiowym. Istnieje jednak również wiele swobodnych, niezdefiniowanych ruchów, które mogą znacznie obciążyć przewód. Np. w przelocie ramienia wahliwego. Przewody muszą być w miarę możliwości trzymane z dala od przeszkód, więc sensowne jest prowadzenie ich wewnątrz urządzenia. Jeśli jednak odpowiednie ramię jest nie tylko zginane w górę i w dół, ale może być również obracane w kilku punktach, w przypadku konwencjonalnych przewodów często występują korkociągi. Jednak CFROBOT może z łatwością poradzić sobie z tym obciążeniem. Dzięki kątowi skrętu wynoszącemu +/-180° na metr długości przewodu, może on wytrzymać obciążenie, a dzięki ekranowaniu zapewniona jest również kompatybilność elektromagnetyczna z pobliskimi przewodami transmisji danych i przewodami sterowniczymi.

Kabel CFROBOT8.045 jest często używany w produkcji samochodów w takich zastosowaniach jak mobilne jednostki pomiarowe, które są montowane na szóstej osi robota. Robot przemieszcza się do punktów kontrolnych i przeprowadza analizy w celu zapewnienia wysokiej jakości produkcji. W trakcie tego procesu przewody transportujące wrażliwy sygnał Ethernet są bardzo mocno skręcone. W przypadku takich zadań robot musi być w 100% niezawodny.

Zastosowania robotów oparte na wykorzystaniu kamer są często wykorzystywane w przemyśle do takich celów, jak rozpoznawanie kodów kreskowych czy przeprowadzanie kontroli jakości. Ale wykorzystuje się je również w studiu telewizyjnym. Szczególnie ważne jest tu niezwykle niezawodne zasilanie i transmisja danych oraz możliwość wykonywania bardzo wymagających ruchów.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem