Zmień język :
Odkryj wszystkie nasze raporty z testów wytrzymałości naszych przewodów światłowodowych tutaj.
Przewód światłowodowy CFLG88.2.50/125 o stopniowanym indeksie został specjalnie opracowany do elastycznego zastosowania i jest idealny do wymagających środowisk wewnętrznych. Doskonale sprawdza się w suchych, zapylonych miejscach, takich jak maszyny do obróbki kamienia. Wysokiej jakości włókna wielomodowe gwarantują bezpieczną i niezawodną transmisję danych, nawet w niesprzyjających warunkach.
Aby zapewnić jeszcze większą wszechstronność, w naszym sklepie online oferujemy również CFLG88 z włóknami o średnicy 62.5/125.

Przewód światłowodowy z rodziny przewodów robotycznych CFROBOT5 jest zawsze natychmiast kojarzony z sześcioosiowym robotem przegubowym, ponieważ wiąże się ze skręcaniem. Jednak nie zawsze musi tak być, ponieważ klienci bardzo często muszą prowadzić wrażliwe sygnały. Sygnały te pochodzą z siłowników, które są prowadzone w swobodnych, niezdefiniowanych ruchach, gdzie skręcanie również odgrywa rolę. Niezwykle precyzyjne pomiary generują niewiarygodną ilość danych, które mogą być niezawodnie przesyłane bez zakłóceń za pomocą przewodu światłowodowego. Wyzwaniem jest zamortyzowanie wrażliwego elementu światłowodowego w przewodzie, aby nie uległ on uszkodzeniu — nawet długoterminowo.

Inżynierowie mechanicy i producenci drzwi oraz urządzeń animacyjnych na targi poszukiwali niezwykle kompaktowego, łatwego w instalacji systemu prowadników wraz z prowadzeniem. Naszą odpowiedzią był microflizz, który wykorzystuje przewód światłowodowy, dzięki czemu dane mogą być przesyłane w bardzo małych przestrzeniach montażowych. CFLG.LB to rodzina przewodów, które mogą niezawodnie przesyłać dane przy małych promieniach gięcia i na długich przesuwach. Odporny na ścieranie płaszcz zewnętrzny wykonany z TPE pozwala na niezawodną pracę przez długi czas


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem