Zmień język :

Prawidłowe definiowanie ilości danych dla kabli Ethernet
Powszechną praktyką jest korzystanie z linii Ethernet o najwyższej możliwej kategorii. Jednak bardzo często jest to silny czynnik cenotwórczy i z technicznego punktu widzenia nie zawsze jest to konieczne. Dzięki temu wydarzeniu chcemy przekazać, że wybór odpowiedniej objętości transmisji danych dla kabla może być dobrą opcją na zaoszczędzenie pieniędzy.
Dzięki największemu na świecie portfolio kabli Ethernet dla ruchu, igus® oferuje swoim klientom odpowiedni wybór dla każdego zastosowania. Rosnąca automatyzacja produkcji zwiększa również ilość danych, które muszą być przesyłane między poszczególnymi komponentami. Jednocześnie w nowoczesnych procesach produkcyjnych występuje coraz więcej ruchu, dlatego należy stosować przewody specjalnie zaprojektowane do tych celów. Ponieważ wymagania dotyczące kabli różnią się w zależności od zastosowania, oferujemy pełną gamę kabli Ethernet przeznaczonych specjalnie do ruchu. W zależności od wymaganej wydajności mechanicznej i elektrycznej, użytkownicy mogą polegać na bezpiecznych i przetestowanych kablach i wybrać najkorzystniejszy kabel z naszej oferty, który z pewnością sprawdzi się w ich przypadku. Od standardów transmisji CAT5 do CAT7 i od prostego ruchu liniowego do złożonego ruchu trójwymiarowego. Nawet aplikacje o szczególnie dużych siłach rozciągających mogą być realizowane - dlatego oferujemy odpowiedni kabel Ethernet do prawie każdego zastosowania.

Ponieważ nie tylko odpowiedni kabel jest ważny dla wymiarów, ale także odpowiednie złącze, intensywnie współpracujemy z wiodącymi producentami złączy, aby dokładnie dopasować złącze i kabel. Zapewnia to bezpieczeństwo, a także ogromne korzyści w zakresie dopasowania.
Przykład długotrwałego testu 5006a kabla Ethernet z serii CFBUS, ze współczynnikiem zginania wynoszącym tylko 9,8 x d.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem