Zmień język :

Wpływ oleju, a tym samym odporność przewodu na olej, zależy od szeregu czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego materiału. Obejmują one skład oleju, np. oleju napędowego lub hydraulicznego, temperaturę i czas pracy oraz ciśnienie lub podciśnienie wywierane na przewód. Zasadniczo oleje wszelkiego rodzaju mogą atakować tworzywo sztuczne podczas ciągłego użytkowania i pogarszać jego specyfikację. Odporność na olej jest zatem podzielona na 4 podgrupy:
Brak odporności na olejZewnętrzny płaszcz przewodu ulega uszkodzeniu lub zniszczeniu w krótkim czasie. Ta specyfikacja jest odpowiednia do stosowania w środowiskach bezolejowych, takich jak maszyny do obróbki drewna lub magazyny wysokiego składowania.
Odporny na olejzgodnie z normami DIN EN 60811-2-1 i DIN EN 50363-4-1 Dopuszczalne jest krótkotrwałe wystawienie na działanie olejów, takich jak olej hydrauliczny, bez uszkodzenia płaszcza zewnętrznego, np. w przypadku stosowania we wtryskarce.
**Odporność na oleje zgodnie z normami DIN EN 60811-2-1 i DIN EN 50363-10-2 W tym przypadku nie należy oczekiwać żadnego lub przynajmniej niewielkiego wpływu olejów syntetycznych. Przewody mogą być stosowane na przykład w obrabiarkach, w których nie stosuje się bioolejów.
Odporny na oleje zgodnie z DIN EN 60811-2-1 i biooleje zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB od DEA Opróczodporności na oleje syntetyczne, przewody te są również odporne na biooleje. Sprawia to, że są to idealne przewody na przykład do obrabiarek, w których stosowane są biooleje.
Wszystkie dane dotyczące odporności są weryfikowane w laboratorium testowym o powierzchni 3800 m2 i testowane w najbardziej niekorzystnych warunkach. Rocznie przeprowadza się dwa miliardy cykli testowych dla przewodów o wysokiej elastyczności. Ciągłe długoterminowe testowanie umożliwia firmie igus® obniżenie kosztów, a jednocześnie gwarantuje klientom niezawodność procesu.
Dane zebrane w laboratorium testowym są wykorzystywane przez narzędzia igus® jako podstawa do obliczeń żywotności i opcji konfiguracji. Na przykład można użyć narzędzi do obliczenia żywotności przewodów odpornych na olej. Ponadto igus® oferuje dowolnie konfigurowalne przewody dla szerokiego zakresu wymagań. Od przewodów odpornych na promieniowanie UV, niepodtrzymujących palenia i wielu innych, po niestandardowe rozwiązania specjalne, nawet o bardzo małym promieniu gięcia.
Wiele typów przewodów do specjalnych zastosowań na łożyskach Ekranowane odpowiednio do zastosowania i zaprojektowane do długotrwałego użytkowania, wiele przewodów chainflex® jest dostępnych w wersji bezhalogenowej, a także w wersji PUR lub PVC do różnych zakresów temperatur, a nawet trudnych warunków, takich jak odporność chemiczna, promieniowanie UV lub praca w pomieszczeniach czystych.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem