Zmień język :
Dzięki chainflex®, igus® oferuje bardzo szeroką gamę elastycznych przewodów do różnych zastosowań i warunków zewnętrznych. W zależności od wymagań, można wybierać spośród różnych materiałów osłonowych odpornych na ścieranie . W zależności od temperatury otoczenia, kontaktu z olejami lub chemikaliami, dostępne są materiały osłonowe PVC, PUR i TPE.
Gwarantowana żywotność w odpowiednich warunkach jest określana na podstawie testów w wewnętrznym laboratorium testowym o powierzchni 2750 m² i testowana w ramach ciągłych testów. Kable chainflex® przechodzą bardzo złożoną serię testów przy różnych prędkościach, w tym w specjalnie wyposażonych kontenerach klimatycznych. Tutaj, na przykład, testy kabli są przeprowadzane w ciągłym ruchu w temperaturze -40 stopni Celsjusza. Dzięki prawie 400 milionom przetestowanych skoków, przewody igus® można zatem sklasyfikować według jednego z trzech wiarygodnych kryteriów: "zainstalowane na stałe zgodnie z DIN", "przenoszone zgodnie z DIN" oraz "zgodnie z serią testów igus® w rzeczywistych warunkach".









Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem