Czym jest PROFINET? Wszystko, co musisz wiedzieć

Historia sieci PROFINET

DRE_PROD_profinet-system-1024x643_Współdziałanie procesów_XX_1

Jak działa PROFINET?

  • Moduły nadzorujące IO: Moduły te służą do konfiguracji systemów PROFINET, definiowania parametrów urządzeń oraz przeprowadzania diagnostyki. Przełożeni nie muszą pozostawać stale podłączeni do sieci, jeśli nie są potrzebni.
  • Sterowniki we/wy: Sterowniki we/wy to zazwyczaj programowalne sterowniki logiczne (PLC), które zarządzają programem automatyki. Sterują urządzeniami wejścia/wyjścia i zbierają dane przesyłane przez te urządzenia.
  • Urządzenia we/wy: Urządzenia we/wy to urządzenia polowe, które cyklicznie wymieniają dane z jednym lub kilkoma kontrolerami we/wy.
DRE_PROD_zestawy_kabli_Profinet_XX_1

Standardy komunikacyjne PROFINET

  • TCP/IP lub UDP/IP: Protokoły te są wykorzystywane w aplikacjach, w których czas nie ma kluczowego znaczenia, takich jak diagnostyka, konfiguracja i parametryzacja. Wynika to z dodatkowych wahań i opóźnień występujących w komunikacji opartej na protokole IP.
  • PROFINET RT: PROFINET RT jest zdecydowanie najczęściej stosowanym protokołem komunikacyjnym w sieciach PROFINET. Zasadniczo PROFINET RT pomija warstwę sieciową i transportową podczas przesyłania danych, co znacznie skraca czas potrzebny na tę operację. Sieć PROFINET RT pozwala osiągać czasy cyklu w zakresie od 250 µs do 512 ms.
  • PROFINET IRT: PROFINET IRT wykracza o krok poza PROFINET RT, minimalizując wahania w aplikacjach o dużym natężeniu ruchu danych. IRT osiąga czasy cyklu wynoszące 31,25 µs i zniekształcenie czasowe na poziomie zaledwie 1 µs. Najczęściej stosuje się go w maszynach do obróbki materiałów (ceramiki, drewna lub szkła), maszynach do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych oraz maszynach pakujących.
DRE_GEN_D1_z_profinet_EN_1

Zalety korzystania z sieci PROFINET

Integracja sieci PROFINET i IIoT

Wniosek

Wiki o silnikach

Przejdź do strony wiki poświęconej technologii napędowej

Ikona „Dryve Experience”

Bezpłatne instrukcje wideo

Przykładowe programy

Przykładowe programy do pobrania

Opracowanie techniczne dotyczące systemów sterowania silnikami

Opracowanie techniczne dotyczące systemów sterowania silnikami