Czym jest rezystor hamujący i do czego służy?

Rezystor hamujący

Co to ma wspólnego z rezystorem hamującym?

W jakich przypadkach zalecamy zastosowanie rezystora hamującego w naszym układzie sterowania?

Czy silnik można poruszać ręcznie, gdy układ sterowania jest wyłączony?

Ile kosztuje rezystor hamujący?

Jakie rezystory hamujące oferuje firma igus?

SilnikWartość rezystancjiMoc
MOT-EC-42-XXX18 Ωod 15 W do 35 W
MOT-EC-56-XXX4,7 Ωod 25 W do 65 W
MOT-EC-60-XXX3,3 Ωod 50 W do 85 W
MOT-EC-86-XXX2,8 Ωod 50 W do 100 W

Jak podłączyć rezystor hamujący?

Wiki o silnikach

Artykuły o bardziej specjalistycznej tematyce

Wyszukiwarka silników elektrycznych

Wyszukiwarka silników elektrycznych

Zapytanie o nowości silnikowe

Skontaktuj się z naszymi ekspertami