Rozszerzenie asortymentu produktów

Nowy dryspin® DS3.5x1-RH, DS20x5-LH i DS20x10-LH

Nowe rozmiary śrub pociągowych

Oszczędność dzięki gwintom ślizgowym: Dane techniczne i gama produktów [mm]

Nr art.Gwintd1 -0,1 [mm] d3 -0,1 [mm] PL maks.Masa [kg] Liczba biegów Kąt nachylenia [°]
DST-LS-32X5-R-ESDS32X53227,653.0005.4012,85
DST-LS-6.35X25.4-L-ESDS6.35x25.46,354,125,41.0000,17851,85

Nowe wymiary wrzecion gwintowanych dryspin® w skrócie

Pozostałe nowości

Wymiary napędów ze śrubą pociągową dryspin

  • Średnice od 4 do 50 mm i skoki od 0,5 do 100 mm
  • Ponad 5000 wariantów w programie standardowym
  • Szeroki wybór materiałów i typów
  • Nasi eksperci chętnie pomogą w wyborze
Wymiary

Szukasz odpowiednich nakrętek do śrub pociągowych?

  • Szeroki wybór materiałów i typów
  • Bezsmarowna i bezobsługowa praca, niski współczynnik tarcia i wysoka wydajność
  • Do 50,9% niższe koszty zakupu metalowej nakrętki śruby pociągowej
Pasujące nakrętki śrub pociągowych

Alternatywa dla konwencjonalnych śrub trapezowych

  • Cicha praca i eliminacja drgań dzięki zaokrąglonym zębom
  • Dłuższa żywotność dzięki asymetrii
  • Wyższa wydajność dzięki zoptymalizowanym kątom bocznym
  • W 100% bezkorozyjne, samoblokujące i wiele innych zalet
16x5

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa