drylin® R - Informacje techniczne

Tabela danych materiałowych

Właściwości ogólneJednostkaiglidur Jiglidur Xiglidur J200Metoda testowa
Gęstośćg/cm³1,491,441,72
Kolorżółtyczarnyciemno-szary
Maksymalna absorpcja wilgoci przy +23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu% masy0,30,10,2DIN 53495
Maks. absorpcja wilgoci% masy1,30,50,7
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny względem staliµ0.06-0.180.09-0.270,11 - 0,22
wartość pxv, maks. (na sucho)MPa x m/s0,341,320,33
Właściwości mechaniczne
Moduł sprężystościMPa2.4008.1002.800DIN 53457
Wytrzymałość na zginanie w 20°CMPa7317058DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanieMPa6010043
maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20 °C)MPa3515023
Twardość D w skali Shore'a748570DIN 53505
Właściwości fizyczne i termiczne
Maks. długotrwała temperatura pracy°C+90+250+90
Maks. krótkotrwała temperatura pracy°C+120+315+120
min. temperatura stosowania°C-50-100-50
Przewodność cieplna[W/m x K]0,250,60,24ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) [K-1 x 10-5]1058DIN 53752
Właściwości elektryczne
Rezystancja właściwaΩcm> 1013< 105> 108DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowaΩ> 1012< 103> 108DIN 53482
Właściwości ogólneJednostkaiglidur E7iglidur A180Metoda testowa
Gęstośćg/cm³1,051,46
Kolorciemno-szarybiały
Maksymalna absorpcja wilgoci przy +23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu% masy0,10,2DIN 53495
Maks. absorpcja wilgoci% masy0,11,3
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny względem staliµ 0.05-0.23
wartość pxv, maks. (na sucho)MPa x m/s 0,31
Właściwości mechaniczne
Moduł sprężystościMPa1,4772.300DIN 53457
Wytrzymałość na zginanie w 20°CMPa2288DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanieMPa78
maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20 °C)MPa1828
Twardość D w skali Shore'a6176DIN 53505
Właściwości fizyczne i termiczne
Maks. długotrwała temperatura pracy°C+70+90
Maks. krótkotrwała temperatura pracy°C+90+110
min. temperatura stosowania°C-50-50
Przewodność cieplna[W/m x K]0,25ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C)[K-1 x 10-5] 11DIN 53752
Właściwości elektryczne
Rezystancja właściwaΩcm< 1012DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowaΩ> 109< 1011DIN 53482

drylin® R - Porównanie dopuszczalnego obciążenia dynamicznego przy tej samej średnicy

drylin® R porównanie

drylin® R liniowe łożysko ślizgowe

drylin® R Obraz aplikacji

Brud, kurz, włókna

drylin® R Obraz aplikacji

Łożyska liniowe dzielone

drylin® R Application bi

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa