Zmień język :
drylin®® -wrzecionowe jednostki liniowe zostały opracowane do regulacji pozycjonowania wszelkiego rodzaju. Regulacja liniowa jest realizowana za pomocą gwintów trapezowych o różnych rozmiarach lub za pomocą śrub pociągowych o wysokiej spirali, które mogą być napędzane ręcznie lub silnikiem. Maksymalna prędkość przesuwu wynosi do 1 m/min, w zależności od gwintu i obciążenia.
Przydatność jednostek liniowych wrzeciona do danego zastosowania można sprawdzić za pomocą poniższego wykresu.
Następujące rozmiary gwintów trapezowych są instalowane we wrzecionowych tabelach liniowych serii SHT:
maks. Prędkość posuwu [m/min.]

X = obciążenie centryczne w pionowej pozycji montażowej [N]
Y = prędkość posuwu [m/min.]
maks. Prędkość wrzeciona [rpm]

X = obciążenie centryczne w pionowej pozycji montażowej [N]
Y = prędkość obrotowa wrzeciona [Upm]
maks. Moment obrotowy napędu [Nm]

X = obciążenie centryczne w pionowej pozycji montażowej [N]
Y = wymagany maks. Silnik napędowy. [Nm]

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem