drylin® Moduły liniowe SHTC Heavy Duty

shtc
  • Do dużych obciążeń do 25 000 N
  • Maksymalna długość skoku do 1 500 mm
  • Samoblokujący gwint trapezowy
  • 2 rozmiary

Rozmiary serii SHTC Heavy Duty

Moduł liniowy drylin SHTC-40
  • Długość suwaka: 70 mm
  • maks. długość skoku: 1500 mm
  • Wały ø: 40 mm
  • Dla obciążeń do 16 000 N
Moduł liniowy drylin SHTC-50
  • Długość suwaka: 80 mm
  • maks. długość skoku: 1500 mm
  • Wały ø: 50 mm
  • Dla obciążeń do 25 000 N

Konfiguracja indywidualnych modułów liniowych SHT online

Konfiguracja modułu liniowego online
  • Znajdź i zamów odpowiedni moduł liniowy za pomocą kilku kliknięć
  • Wprowadź dane i wybierz odpowiednią propozycję
  • Wybierz opcjonalne akcesoria
  • Dodaj do koszyka i zamów lub zapytaj online
  • Pobierz listę części jako plik PDF
Samohamowne

Samohamowne

Icon_high loads

Duże obciążenia

kilka-slajdów-SHT-slajd

Z kilkoma wózkami

Inne produkty i warianty

Moduł liniowy drylin SHT ze stali nierdzewnej
  • Odporność na chemikalia
  • Niezwykle wytrzymałe i odporne na korozję
  • Dostępna wersja zgodna z FDA
Zakup stołu krzyżowego drylin SHT
  • Wysoka precyzja
  • W 100% bezsmarowy
  • Precyzyjne osiowanie dzięki produkcji CNC
Silnik krokowy igus
  • Odpowiedni silnik krokowy NEMA
  • Dodatkowe akcesoria (przełącznik zbliżeniowy, kabel silnika)
  • W pełni zmontowany

Moduły liniowe drylin® za jednym kliknięciem ...

Sklep z modułami liniowymi igus
  • Z napędem wrzecionowym lub paskiem zębatym
  • Każdy system w 2 zdefiniowanych długościach skoku
  • Elastyczny z czopem napędowym do obsługi ręcznej i elektrycznej Gotowy do montażu z zaciskiem wrzeciona, wskaźnikiem położenia i pokrętłem ręcznym do szybkiej, powtarzalnej regulacji
  • Bez czasochłonnego wyszukiwania i montażu
  • Zmniejszony wysiłek projektowy dzięki plikom .pdf i CAD dostępnym w sklepie internetowym

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 728 866 598Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa