Zmień język :

Dzięki prawie 6000 wstępnie zmontowanych przewodów silnikowych, serwo, sygnalizacyjnych i enkoderowych do użytku w łańcuchach energetycznych i zgodnie z 38 standardami producentów, igus® oferuje odpowiedni przewód napędowy do prawie każdego zastosowania. Duży wybór przewodów napędowych wynika z możliwości wyboru do 7 rodzajów przewodów w każdej specyfikacji. Dewizą igus nie jest: "Jeden przewód do każdego zastosowania", ale wybór optymalnego przewodu w oparciu o warunki pracy i lokalizację przewodu. Niezależnie od tego, czy wybór kabla jest podyktowany niskimi temperaturami (do -40°C), olejem czy ograniczoną przestrzenią montażową, zawsze znajdziesz najkorzystniejszy i najbardziej odpowiedni kabel napędowy do swojego zastosowania za pomocą 7 rodzajów kabli. Dodatkową ochronę zapewnia 4-letnia gwarancja lub 100 milionów skoków w łańcuchu energetycznym. Trzecim filarem przy wyborze odpowiedniego przewodu napędowego jest internetowy kalkulator żywotności. Wystarczy kilka kliknięć, aby obliczyć żywotność kabla napędowego w zależności od zastosowania.
Wszyscy producenci w kolejności alfabetycznej

Już dostępne dla tych producentów napędów**(Bosch Rexroth, Siemens, SEW)**.
Korzystając z makr EPLAN, można zaoszczędzić wiele czasu podczas projektowania i zakupu, ponieważ wszystkie ważne informacje są automatycznie ładowane do systemu dla Ciebie i Twoich współpracowników.
Obecnie oferujemy makra EPLAN odpowiednie dla tych producentów napędów:
fabryki przewodów gotowych® na całym świecie
W 14 fabrykach przewodów gotowych® na całym świecie, igus® produkuje ponad 12 500 przewodów gotowych® tygodniowo. W samej fabryce w Kolonii, 180 osób jest dostępnych do produkcji gotowych łańcuchów i przewodów®. Celem jest oszczędność tras transportowych, czasu i zasobów przy jednoczesnym zapewnieniu niezmiennie wysokiej jakości. We wszystkich 14 lokalizacjach obowiązują te same standardy produkcji.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem