Istniejące rozwiązania readychain zostały rozszerzone o centralny interfejs Module Connect w ramach optymalizacji procesów. Znacznie uprościło to obsługę podczas uruchamiania, a także podczas prac serwisowych i kontrolnych, a przestoje zostały zminimalizowane.
Dzięki elastycznej modułowości można było optymalnie wykorzystać istniejącą przestrzeń instalacyjną. Zastosowano cztery obudowy z czterema wlotami kablowymi każda i różnymi nośnikami styków z istniejącej gamy produktów po każdej stronie, aby podłączyć liczne przewody w sposób zgodny z wymaganiami przemysłowymi. Z modułowego programu korpusów izolacyjnych Harting, który obejmuje ponad 100 różnych wariantów, zainstalowaliśmy między innymi
- Pneumatyka
- Zasilacz z zakresem obciążenia prądowego do 70A
- Zasilanie z zakresem obciążenia prądowego do 16A
- Przewód ochronny
- Sub-D
Strona wtykowa interfejsu Module Connect została zmontowana przez igus w fabryce, a następnie dostarczona do klienta wraz z końcowymi testami. Druga strona złącza, strona gniazda Module Connect, została włączona bezpośrednio do istniejącego systemu na miejscu przez doświadczonych monterów igus. Dzięki tej usłudze wąskie okno czasowe na placu montażowym mogło zostać optymalnie wykorzystane, a igus pomaga również zminimalizować możliwe źródła błędów i dostarcza wszystko z jednego źródła.