Usługa drukowania 3D: odporne na ścieranie elementy wykonane z wysokogatunkowych tworzyw sztucznych

Wystarczą dwa proste kroki, aby otrzymać element wykonany na drukarce 3D – z natychmiastową wyceną.

Wydrukujemy indywidualny element z bezsmarowych, odpornych na ścieranie, wysokogatunkowych tworzyw sztucznych iglidur®.
 
Wystarczy wczytać plik w formacie STEP (STP), sprawdzić widok 360° oraz wybrać filament. W zależności od stopnia złożoności, wyślemy gotowy produkt nawet w ciągu 24 godzin.

 

Wytrzymałe w testach, w porównaniu do elementów obrabianych oraz formowanych wtryskowo

Materiały do druku 3D oferowane przez firmę igus® są stabilne i składają się z odpornych na zużycie, wysokogatunkowych tworzyw iglidur®, które w szczególności są odpowiednie do zastosowań ruchomych. Dzięki nim wykonywane na indywidualne zamówienie elementy mają dużą żywotność, a także dużą odporność na ścieranie.

Usługa druku 3D oferowana przez firmę igus®: łatwe zamawianie, szybka realizacja oraz przystępna cena

Usługa druku 3d  

Wystarczy przeciągnąć do konfiguratora plik STP z rysunkiem i sprawdzić widok 360°.

Usługa druku 3d  

Następnie trzeba wybrać trybofilament oraz podać liczbę sztuk – cena zostanie wyświetlona natychmiast.

igus® Kontakt +48 (0) 22-8635770 E-mail do igus®

myigus myCatalog
Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki
Ogólne Warunki Handlowe Dane firmy Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych