Zmień język :

Jeśli chcesz samodzielnie zbudować system wieloosiowy, możesz wybierać spośród szerokiej gamy osi liniowych, które są napędzane gwintem trapezowym, gwintem stromym lub paskiem zębatym. Od lekkich jednostek wykonanych w całości z tworzywa sztucznego po solidne rozwiązania ze stali nierdzewnej — istnieje rozwiązanie spełniające wszystkie indywidualne wymagania. Długość skoku można dowolnie wybierać dla wszystkich systemów, a napęd może być zapewniany ręcznie lub za pomocą silników.

Odpowiednie modele podstawowe | drylin® econ
Tutaj znajdziesz ekonomiczne moduły liniowe do zadań pozycjonowania i regulacji.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem