Systemy trójosiowych robotów kartezjańskich

Portal przestrzenny z poziomą osią i dwiema pionowymi prowadnicami.
  • Nośność: 50N
  • Dokładność powtarzania: 0,8 mm
  • Maks. prędkość: 0,5 m/s
  • Maks. przyspieszenie: 1,5m/s²
  • Obszar roboczy: 3000 x 3000 x 750 mm

Technologia w górę

Koszty w dół

Udowodnione

Zrównoważony rozwój

Roboty kartezjańskie igus w aplikacji

System trójosiowego robota kartezjańskiego automatyzuje zadania badawcze

Liniowa oś Flysorter z systemem transportu i chwytakiem do automatyzacji laboratorium.

Trójosiowy robot kartezjański do bezobsługowego systemu czyszczenia

Łańcuch kablowy prowadzi przewody i węże wzdłuż osi w instalacji przemysłowej.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa