Kable PVC do ruchu w prowadniku kablowym: jesteśmy ekspertem w dziedzinie kabli

Ponad 30 lat doświadczenia, niezliczone testy i zadowoleni klienci

Nie każde PVC jest takie samo: więcej informacji o naszych kablach w płaszczach PVC

Czy wiesz, że? Pierwszym kablem chainflex był kabel z płaszczem z PVC

Przewód sterowniczy chainflex CF1
AWB
Pomysł narodził się, aby opracować specjalną gamę produktów o wysokiej wydajności dla ruchomych aplikacji w prowadniku kablowym. Pierwszy przewód sterowniczy chainflex z serii CF1 z płaszczem zewnętrznym z PVC został opracowany we współpracy z Uniwersytetem w Kolonii. Polichlorek winylu (PVC) został wybrany jako materiał płaszcza do wprowadzenia pierwszej serii kabli do użytku w prowadniku kablowym ze względu na jego doskonałe właściwości ścierne, odporność na płomienie i dobrą konfigurowalność. Inną charakterystyczną cechą tego kabla jest zasada nawijania żył w wiązki o krótkich skokach, co jest typowe do dziś i pozwala uniknąć zużycia i efektu "korkociągu".

Katharina Wielpütz

Menedżer rozwoju biznesowego chainflex®

Zalety PVC:

Przewody chainflex PVC ... mają bardzo dobrą odporność na ścieranie w prowadnikach kablowych.

Zachowanie podczas ścierania

Przewody chainflex PVC ... działają dłużej w zastosowaniach, w których występują temperatury od +5°C do +70°C.

Zakres temperatur

Przewody PVC chainflex ... mają idealną mieszankę PVC do stosowania w prowadnikach kablowych

PVC_mix

Przewody PVC chainflex ... wytrzymują nawet niewielkie ilości oleju

odporność na olej

Zamów bezpłatną próbkę już teraz

Nasze kable PVC

Przewody sterownicze PVC

CF130
  • Dostępne ekranowane i nieekranowane kable sterownicze
  • Od 12 żył z żyłami nawiniętymi w wiązki zapewniające długą żywotność
  • Niepodtrzymujące palenia i bez silikonu

Przewody do transmisji danych PVC

CF211
  • Dostępne ekranowane i nieekranowane kable do transmisji danych
  • Wysokie bezpieczeństwo kompatybilności elektromagnetycznej
  • Trzy różne rodzaje splotów
  • Niepodtrzymujące palenia i bez silikonu

Przewody serwo z PVC

CF110.UL.H
  • Dostępne z osłoną ogólną i oddzielną osłoną dla par
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Niepodtrzymujące palenia i bez silikonu

Przewody BUS'owe i PVC

CFBUS
  • Dostępne dla wszystkich popularnych systemów BUS'owych (np. Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, magistrala CAN)
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Niepodtrzymujące palenia

Przewody silnikowe PVC

CFLG-LB
  • Maksymalna ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki zoptymalizowanemu ekranowaniu
  • Materiały izolacyjne o niskiej pojemności
  • Niepodtrzymujące palenia i bez silikonu

Przewody hybrydowe PVC

CF220.UL.H
  • Zaprojektowane zgodnie ze standardami znanych producentów (SIEMENS, SEW i Bosch)
  • Do średnich obciążeń
  • Niepodtrzymujące palenia i bez silikonu

Przewody systemu pomiarowego PVC

CFBUS
  • Zaprojektowane zgodnie ze standardami uznanych producentów (B&R, SIEMENS, SEW i Bosch Rexroth)
  • Niepodtrzymujące palenia i bez silikonu

Przewody światłowodowe PVC

CFLG-LB
  • Dla każdego systemu BUS'owego
  • Światłowód gradientowy
  • Włókna wielomodowe GOF
  • Maksymalna ochrona kompatybilności elektromagnetycznej
  • Niepodtrzymujące palenia i bez silikonu

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Maciej Ślęzak
Maciej Ślęzak

Manager Produktu przewody chainflex®

+48 882 834 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa