Bez zapewnienia absolutnej czystości środowiska produkcji, wytwarzanie mikroprocesorów, płaskich ekranów, implantów, produktów mikro i makro, jak również produktów z branży farmaceutycznej oraz nano-technologii wydaje się praktycznie niemożliwe. Jakiekolwiek zanieczyszczenia występujące w pomieszczeniach czystych stanowią bezpośrednie zagrożenie dla produktów oraz procesów technologicznych i powodują straty finansowe.
W obszarze zasilania firma igus opracowała więc modułowy peszel i płaski system prowadzenia przewodów do pomieszczeń czystych. Zaopatrują maszyny w dane, media i energię oraz minimalizują ścieranie. W rezultacie nie ma cząstek, które mogłyby dostać się do powietrza. Zasady graniczne są przestrzegane i unika się zanieczyszczenia.
Dzięki otwieraniu jak „zamek błyskawiczny” łączy zalety e-skin SK i e-skin soft SKS
Pojedynczy e-skin flat składa się z komór przewodowych z możliwością indywidualnego podłączenia. Są kompaktowe, modułowe i łatwe do wypełnienia.
e-skin® flat z e-prowadnikiem jest uzupełnieniem pojedynczych komór, umożliwiającym samonośne długości.
Odporny na ścieranie e-skin firmy igus jest stosowany w obiektach do produkcji płytek drukowanych
i półprzewodników. Pył zawieszony w powietrzu nie stanowi już problemu dzięki e-skin.
Peszel e-skin jest stosowany w systemach podnoszenia w medycynie lub biotechnologii
w celu bezpiecznego i niezawodnego zasilania. Jest solidny, modułowy i można go w razie potrzeby skrócić.
e-skin został specjalnie opracowany do zastosowań w pomieszczeniach czystych. W laboratorium wytrzymał ponad 6,4 miliona podwójnych cykli przy
3m/s w realistycznych warunkach.
Standardowe testy zginania pokazują, jak elastyczny jest miękki e-skin. Wygina się, nawet pod obciążeniami, które mogłyby zerwać inne e-prowadniki.
Ten test pokazuje, jak ciche są peszle „e-skin” i przewody „e-skin flat” do pomieszczeń czystych. W porównaniu z płaskimi przewodami taśmowymi konkurencji poziom hałasu e-skin flat wynosi tylko 29dB (A).
Często zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące serii e-skin.
Jeśli Twojego pytania nie ma na liście lub odpowiedź jest nieodpowiednia,
możesz się z nami skontaktować.
Kiedy potrzebuję e-skin dla mojej maszyny?
Kolejne e-prowadniki i przewody do pomieszczeń czystych. Oszczędność miejsca, niskie wibracje, klasa 1 wg IPA ISO