Modułowa technika napędowa drylin

Bezsmarowe osie liniowe ze śrubą pociągową, paskiem zębatym i listwą zębatą

Trzy napędy liniowe do Drive Technology w konfiguratorze obrazów.

Nasze osie liniowe i akcesoria w skrócie

Osie liniowe ze śrubą pociągową

Moduł liniowy SHT-20 z prowadnicami i śrubą trapezową.

Osie liniowe z paskiem zębatym

Oś liniowa SLW-ES-1040 w widoku z góry z prowadnicami i wózkiem.
  • Dla szybkiego pozycjonowania
  • Dla długości skoku do 3000 mm
  • Dostępne również jako oś wysięgnika i oś odwrotna

Osie liniowe z listwą zębatą

Oś wspornikowa z liniowym układem prowadzenia i centralnym wózkiem.
  • Idealny w konstrukcjach wieloosiowych
  • Gotowe do podłączenia, z silnikiem i systemem sterowania

Stoły krzyżowe do zadań regulacji

Prowadnica liniowa z wózkiem i wrzecionem, wyodrębniona na białym tle.
  • Moduły liniowe z dwoma kierunkami regulacji
  • Do powierzchni roboczych do 500 mm x 500 mm

Dopasowane silniki elektryczne

Siłowniki DMX w różnych rozmiarach, widok z przodu na szarym tle.
  • Silniki krokowe, DC i EC/BLDC
  • Różne rozmiary montażowe i konstrukcje

Akcesoria techniczne

Akcesoria do siłowników drylin: różne uchwyty, licznik, dźwignia i zaciski do montażu.
  • Do ruchu ręcznego i elektrycznego
  • Elementy obsługi, akcesoria mocujące i montażowe

Kiedy używać którego dysku dla mojego systemu?

Napęd śrubowy

Napęd z paskiem zębatym

Napęd z listwą zębatą

Zalety technologii napędowej drylin

Bezsmarowy i bezobsługowy

Cicha praca

Ekonomiczne

Trwałe

Odporne na temperaturę

Konfigurowalne i gotowe do podłączenia

Przykłady zastosowań technologii napędowej

Specjalna konfiguracja pomiarowa z osiami śrub pociągowych

Instalacja robotyczna do zastosowania artystycznego na stole roboczym.

Drukarka 3D do betonu | Bezsmarowe rozwiązanie dla zapylonego środowiska

Drukarka 3D buduje dużą, zakrzywioną ścianę na zewnętrznej budowie.

Technika napędu elektrycznego w zautomatyzowanym systemie pozycjonowania

Stacja kompletacji igus w otoczeniu targowym lub wystawowym.

Więcej przykładów zastosowań

Łożyska ślizgowe w zastosowaniach przemysłowych dla maszyn budowlanych, turbin wiatrowych i produkcji.

Więcej informacji na temat napędów drylin®

Podnóżek w etui z lupą wyróżniony.

Darmowe próbki

Symbol zamówienia i dwa silniki igus do sklepu internetowego.

Dopasowane silniki elektryczne

Whitepaper drylin E: napęd pasowy zębaty czy napęd śrubowy do modułów liniowych.

Zamów opracowanie techniczne

Często zadawane pytania od naszych klientów

  1. Napędy z paskiem zębatym oferują wysokie przyspieszenie i powtarzalność. Dlatego też są one szczególnie odpowiednie dla maszyn pick and place, systemów pakowania, drukarek 3D i innych zastosowań, w których wymagane jest szybkie i precyzyjne pozycjonowanie.
  2. Napędy śrubowe oferują wysoką zdolność do przenoszenia obciążenia, precyzję i przenoszenie mocy. Dzięki temu doskonale nadają się do frezarek CNC, znakowarek laserowych, obrabiarek i zastosowań w robotyce. Napęd śrubowy zapewnia wytrzymałe i dokładne pozycjonowanie.
  3. Napędy zębatkowe oferują połączenie wysokiej prędkości, precyzji i obciążenia. Zastosowania napędów liniowych z listwą zębatą można znaleźć w transporcie materiału, pakowaniu, automatyzacji linii montażowych i innych obszarach, w których wymagane jest szybkie i dokładne pozycjonowanie na dłuższych dystansach.
Konfigurator technologii napędowej ddx na laptopie z pokazanymi elementami napędu.

Konfigurator technologii napędowej

Indywidualne napędy liniowe zgodnie z życzeniem użytkownika

  • Szybka i łatwa konfiguracja
  • Opcjonalne akcesoria
  • Szczegółowa lista części
  • Szybka dostawa* (gotowe do wysyłki w ciągu 48 godzin)

Możesz być również zainteresowany:

Siłowniki DMX w różnych rozmiarach, widok z przodu na szarym tle.

drylin silniki elektryczne

  • Różne wersje z enkoderem lub hamulcem
  • Różne połączenia, takie jak skrętka, złącza Molex lub metryczne
  • Różne rodzaje ochrony przed rozpryskami wody, podciśnieniem i nie tylko
Moduł sterujący igus D1/D2 z portami i płytką drukowaną.

drylin systemy sterowania silnikami

  • Z obudową i bez obudowy
  • Dla różnych rodzajów silników
  • Przykładowe programy do pobrania
  • Darmowe samouczki wideo
Kolekcja kabli motek z czterema przewodami silnikowymi i różnymi złączami.

drylin przewody silnikowy

  • Długość 3 m, 5 m, 10 m lub 20 m
  • Różne materiały zewnętrzne
  • Złącza proste i kątowe
  • Dostępne z magazynu

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa