Liniowe systemy robotów

drylin® System robota liniowego XYZ
  • Nośność: 50N
  • Dokładność powtarzania: 0,8 mm
  • Maks. prędkość: 0,5 m/s
  • Maks. przyspieszenie: 1,5m/s²
  • Obszar roboczy: 3000 x 3000 x 750 mm

Konfiguracja i żądanie indywidualnych systemów robotów liniowych XYZ

Zamów niestandardowy system robota liniowego XYZ
Napęd dla robotów liniowych
Trójkąt Tech up

Technologia w górę

Trójkąt cost down

Koszty w dół

Kwadrat dowodu

Udowodnione

Krąg zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój

roboty liniowe igus w aplikacji

Roboty kartezjańskie igus w laboratorium

Liniowy system robotyczny automatyzuje zadania badawcze

robot liniowy igus w maszynie czyszczącej

Liniowy robot pokojowy do bezobsługowego systemu czyszczenia

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa