Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Gotowe do montażu stoły krzyżowe drylin® SLW

Szybka dostawa, ekonomiczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb

Dzięki modułom liniowym można precyzyjnie dopasować pozycję na powierzchni roboczej. Dzięki stołom krzyżowym drylin® SLW staje się to teraz łatwiejsze. Firma igus opracowała gotowe do montażu stoły krzyżowe, odpowiednie dla wybranej powierzchni roboczej.
  • Tylko 1 jednostka dla dwóch kierunków regulacji
  • Dla powierzchni roboczej o rozmiarach do 500 mm x 500 mm
  • Takie same długości skoku dla indywidualnych konfiguracji
  • Akcesoria zostaną dostarczone w tym samym czasie
Stoły krzyżowe SLW są dostępne w 4 rozmiarach. Komponenty z systemu liniowego drylin® W są używane jako prowadnice liniowe.
Stół krzyżowy SLW drylin E firmy igus

Ulepsz technologie z igus® Technologia w górę
  • Stabilna skrętnie regulacja w dwóch kierunkach
  • Do wyboru ta sama długość skoku lub indywidualne długości, samohamowne dzięki trapezowemu gwintowi
  • Szybka, płynna praca dzięki wielozwojnemu gwintowi dryspin®
  • Regulacja luzu i naprężenie wstępne (opcjonalne)
Zredukuj koszty z igus® Koszty w dół
  • Mniejszy wysiłek podczas konstrukcji dzięki dostawie pojedynczego modułu liniowego dla obu ustawień w formie gotowej do montażu
  • Prowadnica liniowa z systemu liniowego drylin® W
  • Prosta konfiguracja obejmująca zacisk śrubowy, wskaźnik położenia i korbę
igus® demonstruje sposób działania! Dowód
  • Stosunek powierzchni (wysokość montażowa/powierzchnia robocza) zawsze ≤ 2
  • Przetestowany dla obszarów roboczych 500 mm x 500 mm: gwint trapezowy TR14x4 (SLW-XY-1660), dynamiczne obciążenie osiowe 500 N, długość skoku 200 mm, przesuw 0,4 m/min, szybkość 100 obr./min, minimalna żywotność wynosząca 62863 podwójnych cykli
Plastic to Oil - igus® jest odnawialny Odnawialność
  • Pozycjonowanie w dwóch kierunkach za pomocą jednego modułu zamiast dwóch
  • Bezsmarowe, czyste, bezobsługowe
  • Dowiedz się więcej na temat odnawialności w igus: Plastic2Oil

Stoły krzyżowe drylin są bezsmarowe

Bezsmarowy

Stoły krzyżowe drylin są ciche

Cicha praca

Stoły krzyżowe drylin są niekorodujące

Niekorodujące

Stoły krzyżowe drylin dla dostosowania formatu

Regulacja formatu

Stoły krzyżowe drylin są odporne na wysokie temperatury do 150°

Odporne na temperatury do +150 °C

Stoły krzyżowe drylin są ekonomiczne

Ekonomiczne


Dane techniczne i wymiary [mm]

Nr art. Maks. długość
skoku [mm]
A
-0,3
[mm]
H
 
[mm]
E1
±0,15
[mm]
E2
±0,15
[mm]
Długość
podstawy lx
[mm]
Długość
podstawy ly
[mm]
f
 
[mm]
lt
 
[mm]
tk
±0,1
[mm]
ts
 
[mm]
tg
 
 
kt
 
[mm]
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-XY-0630 150 54 38 40 45 94 94 1,5 20 9 7 - 6
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-XY-0660 300 85 38 71 76 125 125 1,5 20 11 6,6 - 8
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-XY-1040 300 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-1040-PL (1) 300 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-1080 300 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-1080-PL (1) 300 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
Czas dostawy na zapytanie SLW-XY-1660 400 104 72,5 84 86 154 154 1,5 25 15 9 - 8,6
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-2080 500 134 82 116 116 190 190 1,5 28 15 8,6 - 8,6
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cenę Zapytanie o cenę
myCatalog myCatalog

(1) Wstępne obciążenie

Nr art. sg
 
d
[mm]
T
 
l1
[mm]
d1
standard
d1
alternatywa
l2
[mm]
d2
standard
d2
alternatywa
ha1
[mm]
ha2
[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-XY-0630 M4 5 M8 15 M8 M8 15 M8 9,5 28,5 18,4 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-XY-0660 M4 5 Tr08x1,5 15 Tr08x1.5 15 - 9,5 28,5 19 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SLW-XY-1040 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-1040-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-1080 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-1080-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 na zapytanie Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SLW-XY-1660 M8 16 M8 20 TR14x4 8h9 20 8h9 8h9 18,5 54 35,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-2080 M8 20 M8 26 12h9 26 12h9 23 59 36 na zapytanie Dodaj do koszyka
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cenę Zapytanie o cenę
myCatalog myCatalog

(1) Wstępne obciążenie

Stół krzyżowy SLW od igus

Wyślij zapytanie

Prześlij zapytanie do ekspertów drylin
Wyślij zapytanie

Pobierz katalog nowości

Nowości technologii liniowej drylin 2020
Przejdź do pobierania

Wszystkie nowości drylin® 2020

Wszystkie nowości drylin 2020
Przegląd nowości drylin® 2020

Przetestuj zalety systemu modułów liniowych SLW

Bezpłatna próbka na Twoim biurku

Jednostki liniowe igus SLW ze śrubą pociągową są oparte na liniowym systemie drylin W, a także na bezobsługowych i samosmarujących, wysoko wydajnych polimerach na dry-tech. Smary stałe są częścią materiału łożyska, dzięki czemu osie liniowe i moduł liniowy nadają się do pracy na sucho, tzn. nie wymagają konserwacji przez cały okres użytkowania. Przekonaj się sam, poproś o bezpłatną próbkę od nas.
 
Zapytaj o bezpłatną próbkę modułu liniowego SLW
Zamów próbkę modułu liniowego SLW

Dostawa 5-7 dni roboczych
Dostawa 2 - 3 tygodni
Czas dostawy na zapytanie

Porady

Z przyjemnoscia osobiscie odpowiem na Panstwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.