Akcesoria techniczne do modułów i osi liniowych drylin®

Do ruchu ręcznego i elektrycznego

Elementy sterownicze

analogowy wskaźnik pozycji drylin dla modułów liniowych i stołów krzyżowych igus

Analogowe wskaźniki położenia

  • Wskaźnik analogowy wykonany z tworzywa sztucznego
  • Licznik opcjonalnie od 3 do 5 cyfr
  • Zawiera odpowiednią tuleję redukcyjną
  • Możliwość połączenia z zaciskiem ręcznym
Wskaźnik pozycji drylin dla modułów liniowych igus i stołów krzyżowych

Cyfrowy wskaźnik położenia

  • Elektroniczny wyświetlacz cyfrowy
  • 5-cyfrowy wyświetlacz LCD
  • Wysoka żywotność baterii
  • Orientacja wyświetlacza standardowa lub 180°
Śruba pociągowa drylin dla modułów liniowych i stołów krzyżowych igus

Kołnierz zaciskowy wału

  • Do mocowania do wskaźnika położenia
  • Zabezpiecza śrubę pociągową przed przypadkowym obróceniem
  • Do różnych średnic śrub pociągowych
Pokrętła drylin do modułów liniowych i stołów krzyżowych igus

Pokrętła

  • Pokrętło: zdefiniowany standard dla kompletnych urządzeń
  • Dostępne różne średnice zewnętrzne
  • Dostępne różne uchwyty
Napędy kątowe drylin dla modułów liniowych i stołów krzyżowych igus

Elastyczny napęd kątowy

  • Elastyczna regulacja — możliwość obrotu o 360°
  • Maks. moment obrotowy napędu 3 Nm
  • Mocowanie za pomocą śruby nastawnej
  • Wał wyjściowy Ø 12 mm h7
Napęd kątowy drylin dla modułów liniowych i stołów krzyżowych igus

Dwustronny napęd kątowy

  • Do przenoszenia ruchów obrotowych 90°
  • Możliwa konfiguracja z zaciskiem śruby pociągowej, wskaźnikiem położenia i pokrętłem
  • Dostępna wersja do dużych obciążeń
Napęd kątowy drylin z pokrętłem do modułów liniowych i stołów krzyżowych igus

Napęd kątowy zgodny z wymogami FDA

  • Maks. moment obrotowy napędu 3 Nm
  • Pojedyncze części wykonane ze stali nierdzewnej
  • Łatwy do czyszczenia
  • Kompatybilny z SHTC-20-EWM-HYD
Elastyczne pokrętła drylin dla modułów liniowych i stołów krzyżowych igus

Elastyczne wałki

  • Długości: 300 mm, 500 mm i 1000 mm
  • Elastyczny wałek: Stal polerowana
  • Elastyczny montaż
  • Oszczędność miejsca
Kołnierz

Akcesoria do podłączenia silnika

  • Wszystko do podłączenia silnika
  • zestawy adapterów
  • Kołnierz silnika
  • Sprzęgło
drylin_HSQ_570

Moduł podnosząco-obrotowy HSQ

  • Zębata, anodowana na twardo i odporna na korozję kwadratowa sekcja wydrążona
  • Modułowa konstrukcja
  • Napęd: silnik krokowy NEMA11
drylin_HSQ_570

Napędy portalowe

  • Oszczędność miejsca
  • Kompaktowa konfiguracja robota kartezjańskiego
  • Do przekładni i silników krokowych oraz EC/BLDC
  • Większe bezpieczeństwo dzięki enkoderowi i hamulcowi
Czujnik krańcowy referencyjny

Czujnik krańcowy referencyjny

  • Ekonomiczny
  • Lekki
  • stopień ochrony IP50
  • Styk zmienny
Zestawy adapterów

Zestawy adapterów do serwosilników

  • Proste i szybkie uruchomienie
  • Zawiera złącze kołnierzowe silnika i śruby montażowe
  • Odpowiednie dla wielu popularnych producentów

Akcesoria montażowe i instalacyjne

Płyta montażowa drylin dla modułów liniowych igus

Zestaw adapterów do konfiguracji robota kartezjańskiego

  • Prosta i szybka konfiguracja wieloosiowego robota kartezjańskiego
  • Do osi śruby pociągowej i paska zębatego
  • Przygotowanie do montażu prowadnika kablowego
  • Montaż osi y na 2 osiach x
Płyta adaptera dla modułów liniowych i stołów krzyżowych igus

Płyta adaptera

  • Płyta adaptera do ręcznego ustawiania
    Wskaźniki położenia i zaciski ręczne
  • Odpowiednie do modułów liniowych drylin® serii SLW, SHT. SHTP
Zaciski drylin dla modułów liniowych i stołów krzyżowych igus

Zacisk

  • Bezpieczny montaż
  • Pełna regulacja
  • Do modułów liniowych drylin® SAW i osi z paskiem zębatym ZLW oraz profili wysokich WSX
Nakrętki rowkowe drylin dla modułów liniowych igus

Nakrętki rowkowe

  • W pełni regulowane
  • Idealne do wyłączników krańcowych i referencyjnych drylin®
  • Odpowiednie do rowków T o wysokim profilu drylin® WSX
  • Bezpieczne mocowanie i możliwość modernizacji
rozpórka drylin dla modułów liniowych igus

Rozpórka

  • Zestaw adaptera zawiera dwie rozpórki do podłączenia modułu liniowego
  • Materiał: aluminium
  • Opcja montażu dla czujników zbliżeniowych
  • Możliwość modernizacji
Uchwyty montażowe drylin dla modułów i osi liniowych igus

Uchwyt montażowy

  • Dostępny dla drylin® WSX / SAW(C) / ZLW
    Rozmiary 0630/1040/1080/1660
  • Materiał: anodowane aluminium
  • Wiele pozycji
  • Szybki montaż bez wiercenia
Zestaw napędu kątowego drylin dla modułów liniowych i stołów krzyżowych igus

Zestaw kątowy

  • Różne rozmiary montażowe
  • Możliwość łączenia z modułami liniowymi serii SHT, SHTC, SHTS w rozmiarach montażowych 12 i 20
  • Materiał: stal nierdzewna
Płyta teowa drylin dla modułów liniowych igus

Płyty z rowkami T

  • Anodowane aluminium
  • Różne opcje mocowania
  • Do struktur robotów kartezjańskich XY
  • Dopasowane nakrętki rowkowe drylin
sprzęgło szczękowe drylin do modułów i osi liniowych igus

Sprzęgła szczękowe

  • łączą trzpień napędowy osi z silnikiem
  • 20 wersji z magazynu
  • Tłumienie drgań i możliwość podłączenia

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa