Zmień język :
Standardowy system modułowy serii łańcuchów energetycznych E4.1 został rozszerzony o nowe rolkowe ogniwa łańcuchowe. Ułatwia to użytkownikom przejście z systemów ślizgowych na systemy rolkowe - ogniwa rolkowe są w pełni kompatybilne z całym systemem modułowym serii E4.1. Przykładowo, roboty liniowe do zastosowań wewnętrznych w przemyśle obrabiarkowym można łatwo przekształcić tak, aby wytrzymywały większą dynamikę i jednocześnie oszczędzały do 57% energii napędowej.
Typowe obszary zastosowań:
Dźwigi, przenośniki węgla itp. gdzie dodatkowe obciążenie nie jest na tyle duże, aby wymagany był łańcuch e rolkowy HD.
| Nr art. | Wysokość wewnętrzna [mm] | Wysokość zewnętrzna [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Szerokość zewnętrzna [mm] | Promień gięcia [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4.42R* | 42 | 64 | 68–400 | 94–462 | 115–300 |
| E4.56R | 56 | 84 | 87–600 | 121–634 | 150–400 |
| E4.80R* | 80 | 108 | 87–600 | 137–650 | 150–500 |

Dostępne z magazynu***Dostępnena zamówienie**
Frank Schlögel, kierownik ds. projektów inżynieryjnych, sprzedaży & Marketing w igus


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem