Zmień język :

Rolkowy łańcuch elektroniczny® serii P4.1 umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności systemu. W każdym ogniwie łańcucha znajduje się punkt łożyskowy do ruchu obrotowego. Zostało ono wyposażone w bezobsługowe łożyska ślizgowe wykonane z wysokowydajnych polimerów, co ponad dwukrotnie wydłuża okres eksploatacji.
Zwiększone bezpieczeństwo i dostępność systemu
Aby spełnić zwiększone wymagania nowych kontenerowców, takich jak klasa Triple-E, należy zbudować nowe i większe suwnice STS lub zmodernizować istniejące. Ponadto rosną wymagania dotyczące dostępności i niezawodności dźwigów. Ma to również wpływ na projekt i wybór systemu zasilania energią.
Najnowsza generacja rolek e-chain® P4.1
Aby zwiększyć dostępność i niezawodność dźwigów STS, firma igus® opracowała rolki e-chain® P4.1. Tribologicznie zoptymalizowane łożyska ślizgowe zapewniają bezsmarowy montaż poszczególnych ogniw łańcucha. Zwiększa to ponad dwukrotnie żywotność łańcucha. Opcjonalny czujnik umożliwia również konserwację zapobiegawczą, co pomaga jeszcze bardziej zwiększyć dostępność systemu. Wysoce elastyczne kable z programu chainflex® uzupełniają niezawodne rozwiązanie dla dźwigów i długich dystansów. System P4.1 nadaje się zarówno do napędu wózka, jak i do jazdy wzdłużnej na odległościach 1000 metrów i większych.
Bezpłatna biała księga:
Ta biała księga dotyczy między innymi następujących tematów:


*Podane dane dotyczące wydajności wynikają z ekstrapolacji aplikacji klientów w połączeniu z naszymi danymi testowymi.

Zmniejszony współczynnik tarcia i moc napędu
Przesunięcie między górnym i dolnym biegiem oznacza, że rolki z tworzywa sztucznego nie toczą się po sobie, ale toczą się obok siebie, umożliwiając wyjątkowo płynną pracę. W rezultacie współczynnik tarcia spada, a moc napędu zmniejsza się o 57 procent.

Dłuższa żywotność
Wyposażony w bezobsługowe łożyska ślizgowe w każdym ogniwie łańcucha, żywotność łańcucha energetycznego jest ponad dwukrotnie dłuższa.

konserwacja predykcyjna
Nowy P4.1 może być opcjonalnie wyposażony w inteligentne czujniki monitorujące. Czujniki te wysyłają sygnał do modułu komunikacyjnego igus® i.Cee po osiągnięciu określonego limitu zużycia, umożliwiając zaplanowanie konserwacji predykcyjnej łańcucha rolkowego.

Rolkowy e-łańcuch® P4.1 został przetestowany z prędkością jazdy do 8 m/s na dystansie 200 m, co odpowiada podróży o długości 400 m. W pełni zautomatyzowany system uwzględnia szeroki zakres zastosowań pod względem przyspieszenia i prędkości. Oprócz obciążenia mechanicznego spowodowanego ruchem pojazdu transferowego, wpływ środowiska ma niezakłócony wpływ na testowany łańcuch energetyczny i kabel.
Szybki i łatwy montaż i demontaż łańcucha energetycznego P4.1
Łączenie:
Rozdzielanie:

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem