Change Language :
Bezpieczne i odporne na ścieranie prowadzenie kabli w pomieszczeniach czystych
odporność na ścieranie
► Klasyfikacja IPA ISO klasa 1
Kompaktowa i modułowa konstrukcja
Łatwe otwieranie i elastyczne napełnianie
Zamykany mechanizm otwierający
Aby pomieszczenia były wolne od cząstek stałych, wszystkie elementy maszyny muszą być odporne na ścieranie, w tym zasilanie energią. Dzięki karbowanej rurze e-skin® systemy są zasilane danymi, mediami i energią bez niepożądanych cząstek zanieczyszczających powietrze.
Rura karbowana e-skin® to rura karbowana składająca się z górnej i dolnej powłoki, która po połączeniu jest całkowicie zamknięta. Prosty mechanizm otwierania z możliwością ponownego zamknięcia umożliwia nieskomplikowaną konserwację i kontrolę zastosowanych kabli. e-skin® oferuje zatem szereg zalet w porównaniu z konwencjonalnymi rurami karbowanymi i jest dostępny w trzech wersjach:

wysokość wewnętrzna hi: 28 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 68 mm
promień gięcia R: 055 mm
skok: 112 mm

wysokość wewnętrzna hi: 38 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 85 mm
promień gięcia R: 100 mm
skok: 112 mm

wysokość wewnętrzna hi: 20 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 33 mm
promień gięcia R: 055 mm
skok: 112 mm

wysokość wewnętrzna hi: 24 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 48 mm
promień gięcia R: 055 mm
skok: 112 mm

wysokość wewnętrzna hi: 28 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 68 mm
promień gięcia R: 055 mm
skok: 112 mm

wysokość wewnętrzna hi: 38 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 85 mm
promień gięcia R: 100 mm
skok: 112 mm

wysokość wewnętrzna hi: 28 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 68 mm
promień gięcia R: 055 mm
skok: 112 mm

wysokość wewnętrzna hi: 38 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 85 mm
promień gięcia R: 100 mm
skok: 112 mm
Zrealizowane w praktyce

Rura karbowana e-skin® jest dostępna w wersji zamkniętej oraz w wersji z komorami, które można indywidualnie otwierać. Ta elastyczność jest unikalna na rynku i stanowi innowację. e-skin® ma również wystarczającą sztywność wewnętrzną i określony promień gięcia (55 do 100 mm).
Owalna geometria zapewnia stabilność boczną. Oznacza to, że możliwe są krótkie odcinki bez podparcia, nawet w przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej. Konwencjonalne węże faliste nie oferują takiej możliwości. Zasilanie jest również ciche. Poziom hałasu wynosi zaledwie 29 dB (A), a zatem jest o 5 dB (A) cichszy niż standardowe czyste przewody dostępne na rynku.

1. klasa czystości ISO 1.
Praktycznie brak zużycia i ścierania
2. dwuczęściowa rura karbowana.
Składa się z górnej i dolnej powłoki
3. mocowanie z dowolnej strony.
Wspornik montażowy KMA, opcjonalnie z odciążeniem.
4. owalna geometria.
Ochrona przed niezamierzonym ruchem bocznym
5. całkowicie zamknięty.
Ochrona przed pyłem i wodą
6. mechanizm otwierania z możliwością ponownego zamknięcia.
Otwieranie i zamykanie za pomocą zamka błyskawicznego
7. opcjonalna separacja pionowa.
Składający się z pojedynczych przegród i półek
8. minimalizacja ścierania
Dzięki nowej wewnętrznej przegrodzie wykonanej z materiału iglidur® zoptymalizowanego pod kątem trójwymiarowości, zużycie można zmniejszyć nawet o 80%.
Do e-skóry® SK | Do e-skóry ® soft SK | Do e-skóry® Hybrid SKY

Rura karbowana e-skin® jest certyfikowana zgodnie z klasyfikacją klasy ISO przez IPA Fraunhofer Institute:
Testowane przy v = 0,5 m/s, 1 m/s i 2 m/s, wszystkie z klasą ISO 1

Konfigurator separacji wewnętrznej dla rur falistych e-skin® umożliwia błyskawiczne tworzenie wariantów napełniania i konfigurowanie kompletnych rur falistych e-skin® z separacją wewnętrzną i elementami łączącymi.
Nowe laboratorium pomieszczeń czystych igus® zostało zbudowane przez Fraunhofer IPA w celu szybkiego rozwoju bezcząsteczkowych tworzyw sztucznych, które nadają się do pomieszczeń czystych do klasy czystości powietrza 1 zgodnie z ISO 14644-1.
⬤⬤⬤⬤⬤ najbardziej odpowiednie | ⬤ raczej mniej odpowiednie | Tak | X Nie
| Peszel e-skin SK | rura karbowana e-skin® SKS | rura karbowana e-skin® SKY | e-skin® płaski & CFCLEAN | Prowadnik kablowy E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasa 1 zgodnie z wymogami EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modułowa konstrukcja | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Możliwość pojedynczej wymiany komponentów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Szybkie wypełnianie, otwierane | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Szybka dostawa | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Łatwa konserwacja | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Dostępne z magazynu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Możliwość skracania | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Możliwość poszerzania | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Wysoka wydajność | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Bez minimalnej ilości zamówienia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ekonomiczne | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Odpowiednie dla samonośnych aplikacji | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Dla wysokiej dynamiki | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Oszczędność miejsca | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Masa wypełnienia | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 36 miesięcy gwarancji | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oszczędność zasobów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wszystko z jednego źródła (prowadnik, przewód, złącze) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produkty dostępne również pojedynczo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ciche i płynne działanie | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Obliczanie żywotności online | X | X | X | X | ✔ |
| Konfigurator podziału wewnętrznego online | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Odpowiednie dla następujących gałęzi przemysłu | Produkcja elektroniczna Przemysł 3C Dozowniki Cięcie szkła Przemysł półprzewodników Produkcja FPD Mikroelektronika AOI | Produkcja elektroniczna Przemysł 3C Dozowniki Cięcie szkła Przemysł półprzewodników Produkcja FPD Mikroelektronika AOI | Produkcja elektroniczna Przemysł 3C Dozowniki Cięcie szkła Przemysł półprzewodników Produkcja FPD Mikroelektronika AOI | Produkcja elektryczna Przemysł 3C Wiązanie Dozownik Przemysł półprzewodników Produkcja FPD Technologia medyczna Mikroelektronika AOI | Produkcja elektryczna Przemysł półprzewodników Produkcja FPD Mikroelektronika Roboty panelowe Opakowania Plotery Technologia medyczna |
| Kup teraz | Kup teraz | Kup teraz | Kup teraz | Kup teraz |

Otwieracz e-skin® umożliwia szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie górnej i dolnej powłoki rury karbowanej. Jest on dostarczany wraz z zakupem.

918 typów z klasyfikacją pomieszczeń czystych IPA klasy 1. 166 typów z klasyfikacją pomieszczeń czystych IPA klasy 2. Przetestowane i zatwierdzone z 4-letnią gwarancją.
Przejdź do przewodów
Płaski system prowadzenia kabli e-skin® płaski o strukturze skrętki CFCLEAN do prowadzenia kabli w produkcji wyświetlaczy i półprzewodników oraz w produkcji paneli LCD/LED:
► Modułowa i kompaktowa konstrukcja
Szybka wymiana przewodów
Kompatybilność z pomieszczeniami czystymi zgodnie z IPA ISO klasa 1
Wysoka niezawodność dzięki skoordynowanym zestawom kabli CFCLEAN
Dostępne z magazynu

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem