Technologia w górę, Koszty w dół

Oszczędność na zakupach, konserwacji i montażu. To nasze zadanie.

Produkt jest tylko tak dobry, jak jego ocena klientów.

Opracowanie techniczne o tym, jak uniknąć nadmiernej inżynierii

Zrozumienie potrzeb klienta pozwala uniknąć nadmiernej inżynierii.

Bardziej ekonomiczne prowadniki o tych samych wymiarach

Łańcuch elektroniczny® o tej samej wysokości wewnętrznej i podobnej stabilności. Oszczędność na zakupie.

Oszczędzaj pieniądze dzięki e-prowadnikom najnowszej generacji

Większa stabilność, te same wymiary i o 30% niższa cena.

Podobne wymiary, niższa cena

Oszczędność 40% ceny przy niemal identycznych wymiarach łańcucha elektronicznego®.

Uchwyty do cobotów igus

Zaoszczędź do 50% ceny dzięki ekonomicznym komponentom robota.

Oszczędność pieniędzy dzięki odpornej na chemikalia rynnie z tworzywa sztucznego

Oszczędność 58% kosztów dzięki zastosowaniu kwasoodpornego kanału z tworzywa sztucznego zamiast stali nierdzewnej

Sprawdzenie ceny chainflex

Oszczędność 64,7% na kablu sterującym dzięki rezygnacji z PUR i CF130.UL.D

10 wskazówek dla "przyjaznego w utrzymaniu" e-prowadnika

"Co należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do konserwacji przy wyborze łańcucha elektronicznego®?"

Gotowe do montażu, konfekcjonowane systemy

Oszczędność dzięki gotowości do instalacji: zredukuj koszty magazynowania przewodów, łańcucha elektronicznego® i złączy do zera.

Produkcja indywidualna lub wielkoseryjna

Dzięki readychain® liczba dostawców i zamówień zmniejsza się o 75%

Koszty w dół dzięki inteligentnym tworzywom sztucznym

Oszczędności dzięki rozwiązaniom do monitorowania stanu i konserwacji predykcyjnej

Oszczędność kosztów dzięki energooszczędnym prowadnikom kablowym

Oszczędność mocy napędu - redukcja kosztów energii

Zmniejsz koszty dzięki certyfikowanej usłudze montażu

Przestoje maszyn - strata pieniędzy

Jak skonfigurować najkorzystniejszy łańcuch energetyczny, który działa bezpiecznie?

Aplikacje naszych klientów:

Tak, łańcuchy plastikowo-energetyczne nadają się do recyklingu

Program recyklingu prowadników kablowych<br><br>

Zacznij oszczędzać na zakupach, konserwacji i montażu

Zredukuj koszty zakupu
Technologia w górę, Koszty w dół
Dodatkowe sposoby oszczędzania

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa