A1 = koniec ruchomy | A2 = koniec stały | B1 = koniec ruchomy |
B2 = koniec stały | B3 = rynna prowadząca z listwą ślizgową | B4 = rynna prowadząca bez listwy ślizgowej |
B5 = całkowita długość rynny prowadzącej | S = długość przesuwu | R = promień gięcia |
H = nominalna wysokość wbudowania | HF = wymagana wysokość wbudowania | HRI = wysokość wewnętrzna rynny |
D = długość, promień w końcowej pozycji | K = π • R + "bezpieczeństwo" | D2 = długość przy długich przesuwach, ślizg |
K2 = *opłata dodatkowa | H2 = *wysokość wbudowania |
Długie przesuwy | od 10 m do maks. 600 m |
Maks szybkość toczenia / maks. przyspieczenie toczenia | maks. 10 [m/s] / maks. 50 [m/s²] |
Waga wypełnienia | maks. 7.00 [kg/m] |
Materiał - dopuszczalna temperatura °C | igumid G / -40 ° to +120 °C |
Klasa palności, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB |
Seria | Wewnętrzna wysokość | Szer. wewnętrzna | Szerokość zewnętrzna | Wysokość zewnętrzna | Promień gięcia | Długość drogi przesuwu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | ha [mm] | R [mm] | ≤ [m] | ||||
P41.80i.18.200.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 200 | 675 | 147,73 PLN | |
P41.80i.18.250.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 250 | 950 | 147,73 PLN | |
P41.80i.18.300.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 300 | 1250 | 147,73 PLN | |
P41.80i.18.350.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 350 | 1500 | 147,73 PLN | |
P41.80i.18.400.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 400 | 1800 | 147,73 PLN | |
P41.80i.18.450.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 450 | 2050 | 147,73 PLN | |
P41.80i.18.500.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 500 | 2350 | 147,73 PLN | |
P41.80i.20.200.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 200 | 675 | 147,21 PLN | |
P41.80i.20.250.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 250 | 950 | 147,21 PLN | |
P41.80i.20.300.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 300 | 1250 | 146,28 PLN | |
P41.80i.20.350.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 350 | 1500 | 146,28 PLN | |
P41.80i.20.400.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 400 | 1800 | 146,28 PLN | |
P41.80i.20.450.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 450 | 2050 | 146,28 PLN | |
P41.80i.20.500.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 500 | 2350 | 146,28 PLN | |
P41.80i.25.200.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 200 | 675 | 149,50 PLN | |
P41.80i.25.250.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 250 | 950 | 149,50 PLN | |
P41.80i.25.300.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 300 | 1250 | 149,50 PLN | |
P41.80i.25.350.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 350 | 1500 | 149,50 PLN | |
P41.80i.25.400.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 400 | 1800 | 149,50 PLN | |
P41.80i.25.450.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 450 | 2050 | 149,50 PLN | |
P41.80i.25.500.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 500 | 2350 | 149,50 PLN | |
P41.80i.30.200.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 200 | 675 | 153,19 PLN | |
P41.80i.30.250.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 250 | 950 | 153,19 PLN | |
P41.80i.30.300.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 300 | 1250 | 153,19 PLN | |
P41.80i.30.350.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 350 | 1500 | 153,19 PLN | |
P41.80i.30.400.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 400 | 1800 | 153,19 PLN | |
P41.80i.30.450.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 450 | 2050 | 153,19 PLN | |
P41.80i.30.500.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 500 | 2350 | 153,19 PLN | |
P41.80i.35.200.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 200 | 675 | 156,03 PLN | |
P41.80i.35.250.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 250 | 950 | 156,26 PLN | |
P41.80i.35.300.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 300 | 1250 | 156,26 PLN | |
P41.80i.35.350.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 350 | 1500 | 156,26 PLN | |
P41.80i.35.400.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 400 | 1800 | 156,26 PLN | |
P41.80i.35.450.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 450 | 2050 | 156,26 PLN | |
P41.80i.35.500.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 500 | 2350 | 156,26 PLN | |
P41.80i.40.200.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 200 | 675 | 161,51 PLN | |
P41.80i.40.250.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 250 | 950 | 161,51 PLN | |
P41.80i.40.300.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 300 | 1250 | 159,74 PLN | |
P41.80i.40.350.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 350 | 1500 | 159,74 PLN | |
P41.80i.40.400.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 400 | 1800 | 159,74 PLN | |
P41.80i.40.450.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 450 | 2050 | 159,74 PLN | |
P41.80i.40.500.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 500 | 2350 | 159,74 PLN |
Numer zamówienia |
---|
Numer zamówienia |
---|
Numer zamówienia |
---|
Numer zamówienia |
---|
Numer zamówienia | Szerokość |
---|
Dla wahliwych uchwytów montażowych
Bezpieczne połączenie z Twoją aplikacją
Ten sam zestaw (dwuczęściowy) do wszystkich szerokości e-prowadników
Elektrycznie przewodzące
Numer zamówienia |
---|