e-prowadnik rolkowy P4.1

e-prowadnik rolkowy P4.1
  • Dłuższa żywotność - 375 000 km przebiegu - dzięki bezobsługowym trybopolimerowym łożyskom ślizgowym w połączeniach ogniw łańcucha.
  • Długie dystanse jazdy ponad 1000 m
  • Prędkości powyżej 5 m/s
  • Niskie wibracje i hałas podczas jazdy dzięki dzielonej rolce profilowej
  • Integracja czujników do inteligentnego monitorowania stanu
  • Do 36 miesięcy gwarancji na łańcuch energetyczny i kabel lub liczba podwójnych skoków określona przez kalkulator żywotności

Twoje wymagania

Nasza oferta

Potrójne kontenerowce klasy E

Kontenerowce klasy Triple E i wymagania dotyczące systemów zasilania energią dźwigów STS

  • Wyzwanie: Dźwigi dla kontenerowców potrójnej klasy E
  • Wymagania dotyczące dostępności i niezawodności dźwigów
  • Porównanie systemów zasilania w energię i sygnały dla wózków suwnicowych (festony, system szyn zbiorczych i łańcuch energetyczny)
  • Perspektywy technologiczne: Rolki e-chain®

Porównanie żywotności* Generacje e-prowadników rolkowych igus

e-prowadnik rolkowy P4.1

Cechy szczególne rolkowego łańcucha napędowego P4.1

e-prowadnik rolkowy P4.1
e-prowadnik rolkowy P4.1
e-prowadnik rolkowy P4.1

e-prowadnik rolkowy P4.1 do długich przesuwów wynoszących ponad 1000 m

e-prowadnik rolkowy P4.1

Test dla długich przesuwów

Instrukcja montażu systemu P4.1

  • Docisnąć ogniwa łańcucha do siebie
  • Wkręć śruby za pomocą śrubokręta
  • Autoglide-Montaż poprzeczki
  • autoglide-Demontaż poprzeczki
  • Odkręć śruby za pomocą śrubokręta
  • Rozdzielanie ogniw łańcucha

Więcej informacji