Aplikacje samonośne dla krótkich przesuwów

Co oznacza "samonośna długość"?

e-prowadniki samonośne
  1. Długość samonośna — Prosty bieg górny samonośny:
    Prowadnik kablowy ma naprężenie wstępne lub jest prosty.
  2. Długość samonośna — samonośna z dopuszczalnym ugięciem:
    Prowadnik kablowy ma ugięcie większe niż połowa wysokości e-prowadnika.
  3. Krytyczne ugięcie:
    Ugięcie jest wyższe niż dopuszczalna wartość dla długości samonośnej z dopuszczalnym ugięciem. Należy unikać instalacji z krytycznym ugięciem.
e-prowadniki samonośne

Skorzystaj z wykresu obciążenia, aby sprawdzić standardowe wartości dla długości samonośnych

Długość samonośna
Długość samonośna
Oś Y Oś X S
Masa wypełnienia [kg/m]Długość samonośna [m]Przesuw [m]
1,52,04,0

Co zrobić, jeśli długość samonośna jest niewystarczająca?

  • Wybrać bardziej stabilny prowadnik kablowy
  • Podtrzymanie prowadnika kablowego w zakresie samonośnym. Ta opcja powoduje ograniczenia w zakresie przyspieszenia, prędkości i hałasu. Na poniższym wykresie przedstawiono trzy podstawowe przykłady. Jeśli rozważasz tę opcję, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością przedstawimy szczegółową ofertę
  • Użyj e-prowadnika multiband lub umieść dwa prowadniki kablowego wewnątrz siebie. (Prosimy o kontakt)
  • Zaprojektowanie przesuwu jako zastosowania ślizgowego

O: Całkowity samonośny przesuw prosty może zostać przedłużony o maks. 50% samonośnej długości z prostym biegiem górnym.

B: Całkowity przesuw samonośny może wynosić maks. 100% samonośnej długości z prostym biegiem górnym.

C: Całkowity prosty przesuw samonośny można wydłużyć o maks. 100% samonośnej długości z dopuszczalnym ugięciem.

Wpływ prędkości i przyspieszenia na żywotność

FLGFLB
v maks.[m/s]203
v szczyt[m/s]50-
a maks.[m/s2]2006
a szczyt [m/s2]784-
Sklep internetowy prowadników przewodów
e-prowadniki
Informacje o e-prowadniku

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa