...mają za zadanie: zapewnić bezpieczne i niezawodne doprowadzenie zasilania oraz transmisję danych do ruchomych odbiorników. Są uniwersalne i mają szeroki zakres zastosowań:
przy różnorodnych rodzajach ruchu oraz drogach przesuwu,
do prowadzenia przewodów elektrycznych, w tym wrażliwych kabli magistral oraz danych, światłowodów, a także przewodów z gazami, sprężonym powietrzem i cieczami,
przy bardzo dużych obciążeniach dynamicznych oraz wysokich wymaganiach dotyczących żywotności,
w różnorodnych warunkach środowiskowych i strefach klimatycznych
Nasze obliczenia i prognozy opierają się na wynikach testów praktycznych stale przeprowadzanych w naszym Centrum Technicznym, a także na doświadczeniu, jakie udało nam się zdobyć w dziedzinie aplikacji ślizgowych przez ponad 30 lat. Głównym przedmiotem naszych badań są siły ciągnąco-pchające, współczynniki tarcia i ścierania w bardzo różnych warunkach oraz przy różnych prędkościach i czynnikach takich jak: brud, warunki pogodowe, uderzenia i drgania. Testujemy wszystkie komponenty, czyli oprócz prowadników kablowych, e-tube i rynien prowadzących również kable, węże, systemy odciążenia ciągu oraz inne akcesoria.