Zmień język :

Tam, gdzie łożyska ślizgowe formowane wtryskowo nie mogą być stosowane ze względu na nadmierne obciążenia mechaniczne, sprawdzają się łożyska ślizgowe z kompozytów włóknistych igutex. Składają się one z dwóch warstw:
Warstwa ślizgowa składa się z tkaniny włóknistej ze smarami stałymi, co sprawia, że kompozytowe łożyska ślizgowe są samosmarowe i bezobsługowe oraz zapewniają szczególnie niski współczynnik tarcia.
Zewnętrzna warstwa tulei ślizgowych igutex jest wykonana z bardzo wytrzymałej tkaniny z włókien ciągłych i służy do ochrony zoptymalizowanej trybologicznie warstwy wewnętrznej.

Łożyska ślizgowe iglidur są wykonane z bardzo odpornego na zużycie tworzywa sztucznego o bardzo niskim współczynniku tarcia. Dostępnych jest ponad 60 różnych materiałów iglidur, z których każdy został opracowany do specjalnych zastosowań. Wszystkie zawierają smary stałe i dlatego nadają się do użytku bez dodatkowego smarowania i konserwacji.
Oprócz polimerów, łożyska ślizgowe iglidur do ciężkich zastosowań zawierają włókna i wypełniacze, które nadają im wysoką odporność na zużycie . Oznacza to, że mogą być używane bez problemów przy dużych siłach i naciskach krawędziowych.
Dzięki dużej bazie danych z wynikami testów można również określić żywotność dla różnych warunków pracy.
Nasi doświadczeni specjaliści ds. zastosowań analizują punkty łożyskowania i współpracują z klientem w celu opracowania optymalnego systemu bezsmarowego.
• Poproś o wsparcie online
• Umów się na spotkanie na żądanie
• Wsparcie dostępne przez telefon lub czat wideo


Zamów bezpłatny zestaw próbek łożysk ślizgowych do dużych obciążeń już teraz. W zestawie znajdują się:
✅ łożyska ślizgowe igutex
✅ łożyska ślizgowe iglidur
✅ łożyska ślizgowe z uszczelnieniem filcowym
✅ Wyniki testów
✅ Przykłady zastosowań

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem