Systemy readychain rack na wózkach transportowych w hali produkcyjnej.

Stojak transportowy do montażu gotowych do instalacji systemów zasilania

Powody, dla których warto korzystać ze stojaka readychain®

  • Modułowe wsporniki i usztywnienia dla idealnego dopasowania
  • Teleskopowe: regulacja długości możliwa w dowolnym momencie
  • Mechanizmy zatrzaskowe do późniejszego mocowania komponentów
  • Łatwe przemieszczanie i transport dzięki specjalnym elementom przesuwnym
  • Zrównoważone wykorzystanie zasobów: Ponowne wykorzystanie poszczególnych komponentów
  • Koszty procesu zmniejszone nawet o 50% w całym procesie
Mobilny system prowadzenia kabli na jezdnej ramie.

Stojak readychain® light

  • Teraz jeszcze bardziej ekonomiczny dla znacznie mniejszych zastosowań
  • Możliwość dostosowania dużego stojaka readychain
  • Wyższy stopień personalizacji
  • Lekka wersja jest o połowę mniejsza: 5 cm x 5 cm

Zrównoważony rozwój łączy się z innowacją: readychain® eco-Rack

Stojak readychain® — szybko gotowy do użycia

Elastyczny stojak readychain z kablami i metalowymi wspornikami w instalacji przemysłowej.

Elastyczne komponenty

Stelaż do ponownego użycia z ruchomymi prowadnikami kablowymi i pomarańczową strzałką jako symbolem ponownego użycia.

Zrównoważony rozwój dzięki nieograniczonej możliwości ponownego użycia

Widok z tyłu listwy plug-and-play z przyłączami kabli.

Precyzyjne dopasowanie plug and play

Kółka stojaka igus readychain z kablami.

Łatwy transport

Przykład zastosowania

Gotowe do instalacji systemy prowadzenia energii

Prowadnik kablowy z kilkoma prowadzonymi przewodami i złączami.

Gotowe do podłączenia przewody napędowe

Przegląd różnych złączy i końcówek kabli igus readycable.

Przemysłowe złącza wtykowe

Złącza Intercontec w różnych wersjach na białym tle.

Kable sprzedawane na metry

Kilka kolorowych przewodów sterowniczych chainflex z odsłoniętymi żyłami i żyłkami.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Karol Lenkiewicz
Karol Lenkiewicz

Manager Produktu readychain® i readycable®

+48 728 350 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa