Banner materiały

Co mogą zrobić materiały iglidur® do specjalnych zastosowań?

  • Przewodzący prąd elektryczny, bardzo odporny na nacisk
  • Przewodzący prąd elektryczny
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • Dobra odporność na temperaturę
Materiał iglidur® F
  • Kompatybilny z ESD, odporny na zużycie i rozpraszający
  • Aby uniknąć naładowania elektrostatycznego
  • Nadaje się również do środowisk mokrych
  • Nie wymaga smarowania i konserwacji
Materiał iglidur® F2
  • Standard motoryzacyjny dla temperatur do +200°C
  • Niski współczynnik tarcia
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Odporność na wysokie temperatury: od -40°C do +200°C
Materiał iglidur® H4
  • Podwodny maratończyk do szybkiej rotacji pod wodą
  • Do użytku pod wodą
  • Do szybkich i ciągłych obrotów
  • Długa żywotność
Materiał iglidur® UW
  • Biopolimer oparty na surowcach odnawialnych
  • Oparty na surowcach odnawialnych
  • Uniwersalne zastosowanie
  • Nie wymaga smarowania i konserwacji
Materiał iglidur® N54
  • Klasyfikacja V0 zgodnie z UL94, uniwersalna klasyfikacja V0 zgodnie z UL94
  • Spełnia wymagania amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) w zakresie ochrony przeciwpożarowej wnętrz samolotów.
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Uniwersalne zastosowanie
Materiał iglidur® G V0
  • Przyjazny dla środowiska, wszechstronny i ekonomiczny
  • Dobre specyfikacje mechaniczne
  • Wytrzymałość
  • Opłacalność
  • Dobra odporność na media
Materiał iglidur® J2
  • Zgodnie z normą ISO 22 196:2011
  • Antybakteryjne
  • Uniwersalne zastosowanie
  • Dobra odporność na media
Materiał iglidur® AB
  • Spełnia normę ochrony przeciwpożarowej DIN EN 45545 HL3, R22/R23, niepodtrzymujący palenia
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Niski współczynnik tarcia
  • Nie wymaga smarowania i konserwacji
Materiał iglidur® RW370
  • Wysoka elastyczność i cicha praca
  • Eliminacja hałasu
  • Niezwykle wysoka elastyczność
  • Możliwa funkcja uszczelniania
Materiał iglidur® B
  • Nie zawiera PTFE i silikonu
  • Dobra odporność na ścieranie
  • Praca na sucho
  • Dobra odporność na ścieranie
  • Nie wymaga smarowania i konserwacji
Materiał iglidur® C
  1. Maksymalna temperatura długotrwałego stosowania
  2. Maks. zalecane ciśnienie powierzchniowe przy +20°C
  3. Najlepsza kombinacja dla p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, obracanie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 728 877 976Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa