Zakaz dużego obciążenia

Co mogą zrobić materiały iglidur® do wysokich obciążeń?

  • Nie wymagają smarowania i konserwacji
  • Lekkość
  • Dobry stosunek ceny do wydajności
  • Przewidywalna, bezpłatna żywotność
  • Odporne na zużycie i stabilne wymiarowo przy dużych obciążeniach
  • Ekonomiczne
  • Nie wymaga smarowania i konserwacji
Materiał iglidur® Q2
  • Do dużych obciążeń - odporna na zużycie na wielu wałach
  • Bardzo dobra odporność na ścieranie, szczególnie w połączeniu z bardzo dużymi obciążeniami
  • Dla ekstremalnych wartości pxv
  • Dobry współczynnik tarcia
Materiał iglidur® Q
  • Do średnich i dużych obciążeń, szczególnie na miękkich wałkach
  • Trwałe, szczególnie na miękkich wałkach
  • Niewrażliwy na obciążenia krawędziowe
  • Wytrzymuje stałe temperatury do +140°C
Materiał iglidur® Q290
  1. Maksymalna temperatura długotrwałego stosowania
  2. Maks. zalecane ciśnienie powierzchniowe przy +20°C
  3. Najlepsza kombinacja dla p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, obracanie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa