Technologia łożysk i systemy zasilania dla elektrowni wodnych

Elektrownia wodna

Systemy sit, urządzenia do czyszczenia sit

Podstawowy system nośników kabli flizz®

  • Ekonomiczny kompletny system składający się z łańcucha energetycznego, kabla chainflex® i obudowy ze stali nierdzewnej.
  • Ochrona przed warunkami atmosferycznymi i zabrudzeniami
  • Niskie koszty utrzymania, dla odległości do 100 m

Turbiny wodne

Łożyska ślizgowe i przegubowe

  • Bezsmarowe tuleje kołnierzowe wykonane z uniwersalnego materiału iglidur ® G lub iglidur ® H, szczególnie do zastosowań podwodnych. W przypadku bardzo wysokich nacisków powierzchniowych zalecamy igutex ® TX1.
  • Końcówka drążka igubal**® KBRM**: bezkorozyjna, odpowiednia do mediów płynnych, z wytrzymałą, długą kulistą nasadką z polimeru wzmocnionego włóknami

Konwerter energii fal

Pochłaniacz punktowy

Technologia łożysk i e-chain® Półprodukty płytki

Przetwornik fal oscylacyjnych

Łożysko ślizgowe

  • Do prowadzenia tłoka:
    Tuleje cylindryczne iglidur ® H370 do dużych obciążeń, o bardzo dobrej odporności na zużycie pod wodą
  • Do mocowania słupa wody i głównego ruchu obrotowego:
    Wysokowytrzymałe tuleje ślizgowe igutex**® TX1** lub igutex ® TX2, bardzo odporne na zużycie przy ekstremalnych obciążeniach.

Łożysko ślizgowe

  • Do prowadzenia tłoka:
    Tuleje cylindryczne iglidur ® Q do dużych obciążeń, odporne na zużycie na wielu wałach
  • Do podparcia osi głównej:
    Wysokowytrzymałe tuleje ślizgowe igutex ® TX1 lub igutex ® TX2, bardzo odporne na zużycie przy ekstremalnych obciążeniach.

Pompy do wody morskiej

Łożysko ślizgowe

Tłumiki

Łożysko ślizgowe


Historie sukcesu

Absorber punktowy CorPower Ocean

Bezpieczne dostawy energii nawet przy wysokich falach

Przekształtnik energii falowej Rotary Wave

Łożyska ślizgowe dla trwałego konwertera energii fal morskich

Przekształtnik energii falowej PolyGen

Pierwszy WEC wykonany z tworzywa sztucznego niezawodnie poruszany za pomocą igliduru®

Turbina pływowa Tocardo

Nieprzerwany przesył energii w turbinie pływowej

Turbina pływowa OpenHydro

Turbina pływowa bezpiecznie porusza się po wzburzonym morzu

podstawowy flizz® i elektrownia wodna Schlossmühle

Oszczędność miejsca i kosztów konserwacji: podstawowy system flizz® w oczyszczarce sitowej

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa