Zmień język :
W obszarze przeładunku towarów masowych sprzęt musi funkcjonować w trudnych i brudnych warunkach oraz działać niezawodnie nawet przy złej pogodzie. Oferujemy polimerowe komponenty do przeładunku towarów masowych, które to umożliwiają i charakteryzują się wytrzymałością i długą żywotnością. Obejmują one łańcuchy energetyczne, przewody i węże, które są stosowane na przykład w koparkach czerpakowych, ładowarkach okrętowych, zgarniarkach portalowych, wywrotnicach wagonowych, przenośnikach taśmowych, windach, silosach i lejach. Zespół inżynierów projektowych igus pomoże w doborze rozmiaru, projektowaniu, budowie, zarządzaniu projektem, przebudowie, instalacji i uruchomieniu na miejscu.
Tech up ▲ Redukcja kosztów ▼

Dzięki inteligentnemu oprogramowaniu w połączeniu z czujnikami w łańcuchu energetycznym, nieplanowane przestoje żurawia należą już do przeszłości. i.Cee To technologia czujników i oprogramowanie, które zgłasza możliwe wymagania konserwacyjne w łańcuchu energetycznym na wczesnym etapie, zanim dojdzie do uszkodzenia lub nawet awarii. Pozwala to uniknąć kosztownych przestojów systemu i zwiększa bezpieczeństwo.

Inteligentna technologia czujników i oprogramowanie i.Sense monitoruje stan łańcucha energetycznego żurawia przez całą dobę. Podczas gdy duże obciążenia, długi czas pracy i trudne warunki pogodowe oznaczają duże obciążenia dla żurawi STS, i.Sense pomaga zapewnić bezpieczną pracę. W razie problemów oprogramowanie może zainicjować zatrzymanie awaryjne, aby zapobiec poważnym uszkodzeniom.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem