Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Łożysko klipsowe iglidur K250

Elastyczne i odporne na temperaturę łożyska ślizgowe do procesów e-powlekania

Oszczędzaj koszty i masę: nowe łożyska ślizgowe iglidur K250, skonstruowane specjalnie do metalowych płyt, które muszą być malowane w procesie zanurzenia

Ze względu na swój kształt, nowe łożyska klipsowe iglidur K250 można łatwo przypiąć do metalowych płyt bez obawy o ich utratę. Dzięki odporności na temperaturę nowa receptura materiału pozwala również na absolutną stabilność wymiarową poza procesem e-powlekania.


Technologia w górę

Technologia w górę

  • Możliwa praca w wysokich temperaturach
  • Odpowiednie do osadzania katodowego/e-powlekania 
  • Stabilne wymiarowo
Koszty w dół

Koszty w dół

  • Oszczędzający czas, szybki montaż
  • Bezobsługowe
  • Ekonomiczne dzięki standardowym wymiarom                                                                                                                
Dowód

Dowód

Odnawialność

Odnawialność

igus wspiera gospodarkę cyrkulacyjną tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny. Dowiedz się więcej na ten temat.


Siedzenie samochodowe z łożyskami ślizgowymi iglidur® do procesów e-powlekania

Wyzwania z prawdziwego życia: od grzechotania i piszczenia siedzeń

W tym celu opracowaliśmy łożyska klipsowe iglidur K250.

Wyzwanie, przed którym stoją nie tylko producenci samochodów: należy dostosować presję dotyczącą kosztów, masową produkcję i rosnące wymagania w kwestii jakości i wyczucia. Muszą wytwarzać eleganckie powierzchnie w sposób jak najbardziej ekonomiczny i realizować wyraźne linie oraz kształty. Jednocześnie, ruchome części powinny działać bez jakiegokolwiek grzechotania (tj. luzu łożyskowego) i piszczenia. Innymi słowy: doskonałe wrażenia użytkownika. Dotyczy to nie tylko pojazdów, ale także urządzeń kuchennych czy mebli.
 
Jeden problem: procesy produkcyjne często ustanawiają dodatkowe wymagania dla łożysk ślizgowych. Mieszanka złych tolerancji montażowych w znakowanych płytach metalowych, wysokie siły montażowe, a także wysokie temperatury i agresywne środki chemiczne podczas malowania w kąpieli zanurzeniowej spowodują uszkodzenie każdego, metalowego łożyska ślizgowego. Albo podstawowa, stalowa warstwa zewnętrzna rdzewieje, albo wrażliwa folia ślizgowa PTFE jest uszkodzona. Rezultat: grzechotanie i piski.


Nasz ekspert wyjaśni zalety łożysk klipsowych iglidur K250


Z czego wykonane są materiały iglidur?

Wszystkie materiały iglidur składają się z trzech komponentów: bazowych polimerów, włókien i wypełniaczy, stałych smarów, przy czym łożyska wykonane z materiałów iglidur nie wymagają konserwacji oraz smarowania. Ponieważ jeden uniwersalny materiał nie jest w stanie dobrze wypełnić wszystkich zadań, istnieją różne materiały iglidur. Każdy posiada trzy inne składniki oraz odmienny obszar zastosowania.

Bazowe polimery

Bazowe polimery iglidur Bazowe polimery są odpowiedzialne za odporność na zużycie materiałów iglidur. Zapewniają, że smary nie są poddawane zbyt dużemu naciskowi powierzchniowemu.  

Włókna i wypełniacze

Bazowe polimery iglidur z włóknami Komponenty te wzmacniają materiały, dzięki czemu mogą wytrzymywać wysokie siły lub obciążenia krawędziowe oraz mogą być używane w sposób ciągły.  

Smary stałe

Bazowe polimery iglidur z włóknami i smarami stałymi Smarują niezależnie elementy wykonane z materiałów iglidur i zapobiegają tarciu. Są one rozmieszczone w całym materiale w postaci mikroskopijnych cząstek.

Montaż w dwóch krokach

Montaż iglidur Easy Clip
  • Wystarczy wcisnąć łożyska ślizgowe osiowo
  • Sprawdź prawidłowe położenie łożyska ślizgowego
  • Gotowe! Łożysko jest teraz gotowe do użycia

Twoje zalety dzięki łożyskom klipsowym iglidur K250

  • Brak konieczności smarowania
  • Jednorodna konstrukcja, bez wrażliwej folii ślizgowej
  • Czop ustalający dzięki konstrukcji klipsa
  • Odporny na temperatury do 240 °C
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Dostępne z magazynu w pięciu rozmiarach lub zaprojektowane zgodnie z wymaganiami

Łożysko klipsowe K250 dla Twojego zastosowania


Łożyska klipsowe iglidur K250 są odpowiednie nie tylko do regulacji siedzeń w przemyśle motoryzacyjnym. Elastyczny i odporny na temperaturę materiał można również zastosować w tej formie do wprowadzania metalowych płyt w otoczenie o wysokich temperaturach lub ogólnie zmiennych warunkach temperaturowych. Ze względu na niską absorpcję wilgoci, masa łożysk ślizgowych prawie się nie zmienia, nawet przy stałym kontakcie z wilgocią. Luz w łożysku pozostaje w większości niezmieniony. Idealne obszary zastosowań łożysk klipsowych iglidur K250 to wszelkiego rodzaju wprowadzenia metalowych płyt w motoryzacji, meblach i technologii wyposażenia domowego lub w inżynierii mechanicznej
 

Konsultacje dotyczące łożysk klipsowych K250

Skontaktuj się z nami już teraz! Nasi pracownicy z przyjemnością udzielą Państwu porady.
Drogą mailową, telefoniczną lub lokalnie w Państwa siedzibie.
Po prostu wybierz preferowany sposób kontaktu.  
Złóż niewiążące zapytanie

Zestaw próbek - łożyska ślizgowe iglidur

Zestaw próbek iglidur improves Dowiedz się więcej o naszych materiałach. 
Zestaw próbek zawiera 39 łożysk ślizgowych i szablonów, w celu łatwiejszego znalezienia odpowiedniego materiału.
Zamów teraz bezpłatnie!

Czym jest iglidur?

Badanie łożysk ślizgowych iglidur Z czego składają się materiały iglidur? 
Co kryje się za efektem samosmarowania? Dowiedz się więcej o funkcjonalności łożysk ślizgowych iglidur.
Materiały iglidur podczas badania


Porady

Z przyjemnoscia osobiscie odpowiem na Panstwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.