drylin® Moduły liniowe SHTC Heavy Duty

shtc
  • Do dużych obciążeń do 25 000 N
  • Maksymalna długość skoku do 1 500 mm
  • Samoblokujący gwint trapezowy
  • 2 rozmiary

Rozmiary serii SHTC Heavy Duty

SHTC-40

  • Długość suwaka: 70 mm
  • maks. długość skoku: 1500 mm
  • Wały ø: 40 mm
  • Dla obciążeń do 16 000 N

SHTC-50

  • Długość suwaka: 80 mm
  • maks. długość skoku: 1500 mm
  • Wały ø: 50 mm
  • Dla obciążeń do 25 000 N
Samohamowne

Samohamowne

Icon_high loads

Duże obciążenia

kilka-slajdów-SHT-slajd

Z kilkoma wózkami

Inne produkty i warianty

Moduł liniowy drylin SHT ze stali nierdzewnej

SHT Moduły liniowe ze stali nierdzewnej

  • Odporność na chemikalia
  • Niezwykle wytrzymałe i odporne na korozję
  • Dostępna wersja zgodna z FDA
Zakup stołu krzyżowego drylin SHT

drylin® Stół XY

  • Wysoka precyzja
  • W 100% bezsmarowy
  • Precyzyjne osiowanie dzięki produkcji CNC
Silnik krokowy igus

silnik krokowy drylin® E

  • Odpowiedni silnik krokowy NEMA
  • Dodatkowe akcesoria (przełącznik zbliżeniowy, kabel silnika)
  • W pełni zmontowany

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa