Modułowe osie liniowe z paskiem zębatym

  • System modułowy w 3 szerokościach (120/160/200 mm)
  • Wysoka trwałość dzięki foliom ślizgowym wykonanym z materiału iglidur® J200
Zestaw liniowy drylin ZLW z silnikiem krokowym.

Oś modułowa ZLW, rozmiar montażowy 10 & 20

Oś liniowa z wózkami prowadzącymi i wrzecionami śrubowymi do regulowanego rozwiązania automatyzacji.

Oś modułowa ZLW, tandem

Oś z paskiem zębatym z wózkiem i profilami ze stali nierdzewnej.

Oś modułowa ZLW, rozmiar instalacji 10

Zestaw liniowy ze stali nierdzewnej z prowadnicami i wózkiem do osi liniowej ZLW.

Oś modułowa ZLW, rozmiar instalacji 20

Oś liniowa z wózkiem prowadzącym do automatyzacji przemysłowej.

Oś modułowa ZLW, higieniczna

Oś pasowa ZLW-1050 z aluminiowymi profilami i centralnym wózkiem.

Oś modułowa ZLW-1050-ES

Łożysko ze stali nierdzewnej do szybkiej wymiany łożyska w ekstremalnych warunkach

  • Szybka wymiana łożyska bez demontażu
  • Krótszy czas przestoju
  • Całkowite ponowne wykorzystanie wszystkich komponentów
  • Proste zarządzanie częściami zamiennymi
Prowadnica liniowa z blokiem łożyskowym i wałem, na białym tle.

Prowadnice do wielu zastosowań

  • Niski współczynnik tarcia
  • Zoptymalizowana jakość zużycia
  • W 100% bez smarowania
  • Wyjątkowo lekki
  • Odporność chemiczna
Cztery folie ślizgowe w kolorze szarym, niebieskim, beżowym i czarnym do łożysk ślizgowych lub prowadnic.

Silniki dla osi śrub pociągowych

Silnik krokowy z przewodem przyłączeniowym i metalową obudową.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa