Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Przegląd osi liniowych

Właściwy napęd dla Państwa systemu

Technika napędowa drylin składa się z szerokiej gamy produktów, od lekkich osi liniowych wykonanych z polimeru po rozwiązania całkowicie ze stali nierdzewnej; działają bez użycia zewnętrznych smarów. Ruch osi liniowych realizowany jest za pomocą śrub pociągowych, pasów zębatych lub listw zębatych. igus oferuje klientom odpowiednie rozwiązania dla najbardziej indywidualnych zastosowań. We wszystkich systemach długość skoku jest dowolnie określana, a napęd jednostek liniowych może być realizowany za pomocą opcjonalnie dostępnego wyposażenia w postaci pokręteł lub różnych silników. Stoły pozycjonujące napędzane śrubami pociągowymi są preferowanym wyborem do zastosowań z dużymi siłami ścinania osiowego, które jednocześnie wymagają najwyższej precyzji.

We wszystkich modelach, moduły liniowe mogą być wyposażone w śruby pociągowe z gwintem trapezowym lub wielozwojnym.  Osie liniowe z napędami z paskiem zębatym są przeznaczone do długich przesuwów i największych prędkości w zastosowaniach o wysokiej powtarzalności i krótkich czasach cyklu.  
 
 Jednostki liniowe w przypadku dużych prędkości i długich przesuwów z bezpośrednim przenoszeniem mocy przez listwę zębatą oferują dodatkową korzyść polegającą na tym, że na jednej prowadnicy może poruszać się wiele wózków niezależnie i bez luzów.

Napędy liniowe ze śrubą pociągową

Napędy liniowe ze śrubą pociągową

  • Ekonomiczne i precyzyjne regulowanie formatu
Napędy liniowe ze śrubą pociągową
Osie liniowe z napędem z paskiem zębatym

Napędy liniowe ze śrubą pociągową

  • Bardzo wydajny ze względu na niską bezwładność
Osie liniowe z napędem z paskiem zębatym
Osie wysięgnika

Lekka oś wysięgnika

  • Maksymalna precyzja nawet przy długich skokach
Osie wysięgnika

Napęd ze śrubą pociągową: zalety i wady

Kiedy stosować?

  • Do regulacji formatu
  • W ekstremalnych środowiskach pracy
  • Gdy wymagane jest ekonomiczne, gotowe do montażu rozwiązanie
  • Gdy wymagana jest odporność na korozję
  • Gdy wymagana jest cicha praca

Kiedy nie stosować?

  • Gdy potrzebujemy poruszać duże obciążenia przy wysokiej dynamice ruchu
  • Gdy wymagana jest dokładność pozycjonowania 0,1 mm
  • Gdy wymagana jest wysoka wydajność podczas pracy ciągłej

Struktura osi śruby pociągowej igus
 

Przekrój osi śruby pociągowej igus
1

 Bezsmarowe dzięki polimerowym łożyskom i nakrętkom

2

 3 materiały wałów

3

 8 rozmiarów śrub trapezowych, 4 rozmiary śrub wielozwojnych

4

 Korpus wykonany ze stali nierdzewnej, aluminium, stopu cynku lub tworzywa sztucznego

5

 Śruba pociągowa obrobiona zgodnie z rysunkiem, zatoczona lub nieobrobiona

6

 Dostępne akcesoria


Napęd z paskiem zębatym: zalety i wady

Kiedy stosować?

  • Do szybkiego pozycjonowanie małych obciążeń
  • Dla niskoprofilowej struktury
  • Do cichej i ciągłej pracy
  • Możliwość stosowania pod wodą z paskiem w wersji UW
  • W wersji podstawowej jako ekonomiczne rozwiązanie

Kiedy nie stosować?

  • Gdy trzeba przenosić duże obciążenia z dużą prędkością
  • Gdy wymagana jest dokładność pozycjonowania 0,1 mm

Struktura osi paska zębatego igus
 

Przekrój osi paska zębatego od igus
1

 Podpory końcowe z łożyskiem kulkowym

2

 Bezsmarowa prowadnica liniowa z polimerowymi łożyskami ślizgowymi

3

 Różne długości wózków

4

 Pasek zębaty z poliuretanu (PU) lub neoprenu

5

 Twardo anodowane aluminium


Napęd liniowy z listwą zębatą: zalety i wady

Kiedy stosować?

  • Aplikacje pick and place o wysokiej dynamice
  • Dla zwartej struktury aplikacji
  • Jako oś Z w robotach kartezjańskich

Kiedy nie stosować?

  • Wysokie obciążenia
  • Samohamowność
  • Obszary aplikacji wypełnione brudem

Struktura osi listwy zębatej igus (oś Z)
 

Przekrój osi listwy zębatej od igus
1

 Bezpośrednie przeniesienie napędu poprzez listwę zębatą

2

 Sztywność skrętna dzięki wydrążonemu, aluminiowemu wałowi drylin AWMR

3

 Bezsmarowe i bezobsługowe dzięki wkładkom liniowym drylin R

4

 Dynamiczna masa (0,9 kg) umożliwia szybkie działanie


Konfigurator drylin dla techniki napędowej

Zaledwie kilka kroków do zmontowanego systemu napędowego

Dzięki konfiguratorowi online technologii napędowej po wprowadzeniu wymagań otrzymacie Państwo odpowiedni system. Ponadto można zapytać o lub zamówić zarówno silniki, jak i inne akcesoria, takie jak system sterowania.
 
  • Szybka i łatwa konfiguracja
  • Opcjonalne akcesoria
  • Szczegółowa lista części
  • Szybka dostawa
Skonfiguruj teraz system techniki napędowej

Zestaw promieniowy

Prawidłowe ustawienie silnika dla osi liniowej

Z naszych instrukcji można dowiedzieć się, jakie ustawienie połączeń elektrycznych np. silnika, enkodera lub hamulca jest najlepsze dla osi liniowej.
Wyrównanie definiujemy w stopniach (patrząc na silnik od tyłu). 
 

Przykłady aplikacji klientów


Dodatkowe informacje

Ekonomiczne osie liniowe drylin® econ

Odpowiednie modele podstawowe | drylin econ

Znajdziesz tutaj ekonomiczne moduły liniowe do zadań pozycjonowania i regulacji.
Filmy wideo na temat montażu techniki napędowej drylin®

Filmy z montażu | technika napędowa drylin

Pomocne wskazówki dotyczące montażu techniki napędowej drylin firmy igus.



Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.