Maszyna do pakowania w worki Veprotec

Opakowania foliowe: Technologia z jednego źródła

Bezsmarowne stoły liniowe SHT automatyzują tę maszynę pakującą w folię.

Profil

  • Co było potrzebne: stoły liniowe z wrzecionem drylin ® SHT,silnik krokowy z wrzecionem drylin® E
  • Wymagania: Do pozycjonowania i regulacji formatu poszukiwano dostawcy, który mógłby zaoferować kompletne portfolio i zapewnić kompleksowe rozwiązanie. Powinny one działać solidnie i mieć długą żywotność.
  • Branża: Technologia pakowania
  • Sukces dla klienta: 13 stołów liniowych drylin® SHTaxes wykonuje wszystkie zadania pozycjonowania i regulacji w maszynie pakującej. Stoły liniowe są całkowicie bezsmarowe dzięki zastosowaniu łożysk polimerowych i nakrętek polimerowych. Wszechstronny system modułowy nie pozostawia nic do życzenia, jeśli chodzi o niestandardowy skład produktu.
Maszyna do pakowania w worki Veprotec

Problem

Rozwiązanie

Ręczne pozycjonowanie rolki folii odbywa się za pomocą osi drylin® SHT-20-EWM z wózkiem napędzanym i wózkiem ciągnionym, a także podparciem momentu obrotowego za pomocą łożyska swobodnego drylin® OJUM-06-20 LL.

System liniowy drylin® SHT-12-EWM z silnikiem krokowym NEMA jest używany do automatycznego pozycjonowania dziurkacza.

Zautomatyzowana regulacja formatu w dolnym folderze jest osiągana za pomocą dwóch osi drylin® SHT-10-EWM, które są napędzane silnikami NEMA 23.

Głębokość i szerokość worka można również regulować w dolnym folderze za pomocą innej zmotoryzowanej osi drylin® SHT.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa