Moduły liniowe SHTP econ

Mały, lekki, przystępny cenowo

  • Lekka konstrukcja dzięki połączeniu tworzywa sztucznego i aluminium
  • Zaprojektowany do szybkiego montażu
  • oszczędność kosztów dzięki formowaniu wtryskowemu i anodowaniu bezbarwnemu

Usługi produktowe

Katalog

Pobierz dane katalogowe

Zapytanie o produkt

Zapytaj o wycenę

Konfigurator online

Darmowy konfigurator online

Rozmiary serii SHT econ

SHTP-01-06-AWM

  • Wersja miniaturowa
  • Bardzo niska waga
  • Gwint: M8
  • maks. długość skoku: 300 mm
  • maks. Nośność:
    • osiowe 50 N
    • promieniowe 50 N
  • Długość suwaka: 45 mm

SHTP-01-10

  • Płaska i wyjątkowo lekka konstrukcja
  • Idealny do rozwiązań wielosuwakowych
  • Gwint: Tr08x1.5
  • maks. długość skoku: 350 mm
  • maks. Nośność:
    • osiowe 100 N
    • promieniowe 400 N
  • długość suwaka: 26 mm

SHTP-01-12 & SHTP-02-12-AWM

  • Solidna konstrukcja
  • Gwint: Tr10x2
  • maks. długość skoku: 500 mm
  • maks. Nośność:
    • osiowe 200 N
    • promieniowe 400 N
  • Długość suwaka: 30 mm

SHTP-01-12-AWM-FF

  • Hamulec samoblokujący
  • Gwint: Tr10x2
  • maks. długość skoku: 500 mm
  • maks. udźwig Udźwig:
    • osiowe 200 N
    • promieniowe 400 N
  • Długość suwaka: 55 mm

Fast Forward dla SHTP-01-12-AWM-FF

Szybkozłącze dla modułów liniowych z napędem śrubowym
  • Opcja dla osi liniowej wrzeciona
  • Działa tylko w przypadku gwintów z samozabezpieczeniem (gwint trapezowy)
  • Szybka regulacja poprzez odkręcenie nakrętki śruby pociągowej - Precyzyjne pozycjonowanie za pomocą pokrętła ręcznego nad wrzecionem
  • Używać tylko w poziomej pozycji montażowej

Materiały wału

Materiały wałów drylin SHTP

System gwintów

Napędy śrubowe — gwint wielozwojny lub trapezowy

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa