Change Language :

Standardy iglidur bez PTFE
Wersje bez PTFE bestsellerów iglidur G do zastosowań uniwersalnych oraz iglidur X i H do wysokich temperatur i kontaktu z chemikaliami uzupełniają teraz naszą ofertę łożysk ślizgowych bez PTFE.

Wieloskładnikowe łożysko ślizgowe iglidur W300E
To wysokowytrzymałe, dwukomponentowe łożysko ślizgowe formowane wtryskowo bazuje na uniwersalnym materiale iglidur W300 i jest wyjątkowo mocne i trwałe.

Podkładki do prowadnic ślizgowych iglidur GLW
Nowe podkładki ślizgowe są idealne do prowadzenia szyn aluminiowych lub stalowych. Dzięki swojemu kształtowi mogą być elastycznie dopasowywane.

iglidur G2
Wyjątkowo niska absorpcja wilgoci i rozszerzalność cieplna w połączeniu z wysoką stabilnością wymiarową zapewniają bardzo niski luz łożyskowy (G9).

Uniwersalne segmenty ślizgowe iglidur
Elastyczne segmenty ślizgowe wykonane z odpornego na zużycie, wytrzymałego materiału iglidur Q3 umożliwiają dowolną średnicę łożyska od 250 mm.

Siatka ze stali nierdzewnej z powłoką iglidur
Ta elastyczna i wytrzymała siatka ze stali nierdzewnej z powłoką iglidur ma możliwość konfiguracji i jest idealna do różnych zastosowań przemysłowych. Dostępna również jako płyta o wymiarach 1200 x 800 mm.
iglidur W300PF
Nowo opracowany materiał iglidur W300PF oferuje wydajność sprawdzonego materiału iglidur W300 — całkowicie bez PTFE.

Łożysko z podwójnym kołnierzem wykonane z iglidur K230
Nowy materiał iglidur K230 zapewnia niższą absorpcję wilgoci i jeszcze większą elastyczność w porównaniu z łożyskami zaciskowymi wykonanymi z iglidur M250.

iglidur SG-03
Dzięki rozszerzeniu asortymentu produktów, dostępne średnice obejmują teraz 30, 40, 50, 60 i 70 mm.

Sprężyny talerzowe iglidur C160
Sprężyny talerzowe iglidur C160 są szczególnie odporne na chemikalia, a także ekonomiczne.

iglidur JPF
Oparty na wypróbowanym i przetestowanym materiale iglidur J, iglidur JPF oferuje porównywalne specyfikacje —
bez użycia PTFE.

Do wymagań antystatycznych, bez PTFE
Nowy materiał iglidur FPF jest nie tylko przewodzący, a zatem idealny do zastosowań wymagających ESD,
ale również nie zawiera PTFE.

Wszechstronny produkt z atestem FDA i bez PTFE
Zgodnie z wymogami FDA, UE 10/2011 i — teraz nowość — bez PTFE. Wyjątkowe właściwości ślizgowe i odporność na zużycie.

Obliczanie śladu CO2 dla każdego komponentu
Emisje CO₂ muszą być określane i redukowane w coraz większej liczbie obszarów. Wspieramy Państwa w tym: Emisje CO2 generowane podczas transportu i produkcji naszych łożysk mogą być teraz obliczane i wyświetlane dla każdego łożyska ślizgowego iglidur. Umożliwia to porównanie łożysk ślizgowych i wybór łożyska o najniższym śladzie węglowym dla danego zastosowania.

iglidur Q2LW
Regranulowana wersja sprawdzonego materiału łożyska ślizgowego iglidur Q2 do dużych obciążeń jest idealna do
zastosowań z wysokimi obciążeniami.

Materiały iglidur econ
Materiały z serii econ, iglidur J4, GLW, P4, PLW210, ALW350, HLW i —nowość —Q2LW są nie tylko idealne do wielu zastosowań, ale teraz są również dostępne na rynku europejskim w standardowych wymiarach.

"duże" łożyska iglidur
Dzięki nowym segmentom łożyskowym wykonanym z iglidur J, łożyska ślizgowe o dużych średnicach można szybko i łatwo wykonać za pomocą procesów formowania.

Łożysko kompozytowe do dużych obciążeń o jednorodnej strukturze
Nowy materiał kompozytowy z włóknami do dużych obciążeń ma jednorodną strukturę warstwową i dlatego może być przetwarzany
i stosowany ze wszystkich stron.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem