motion plastics dla automatyki w gastronomii

Automatyzacja usług w restauracjach i kawiarniach za pomocą robotyki, technologii łożysk i e-prowadników

Co chciałbyś zautomatyzować?

Usuwanie i dozowanie

Kup lub zbuduj własny system bramowy robota

  • Odporność na zabrudzenia, ponieważ nie wymaga smarowania
  • Szybki i łatwy montaż
  • Udźwig do 30 kg, precyzja 0,5 mm i prędkość 1,5 m/s

Przegubowe ramię robotyczne

  • Wysoka elastyczność: dowolny wybór efektorów końcowych
  • Lekka konstrukcja
  • Zwrot z inwestycji (ROI) po 4 do 7 miesiącach
  • Bezsmarowny i odporny na zabrudzenia

Prowadnice profilowe

Prowadnica profilowa drylin W
  • 14 profili szyn, 50 wariantów prowadnic
  • W 100% bezobsługowy i bezsmarowy
  • Odporność na brud, kurz i wilgoć
  • Do 40% tańsze niż prowadnice z łożyskami kulkowymi obiegowymi

Skrzynia przekładniowa

drygear Apiro
  • Napęd silnikowy lub ręczny
  • Odporność na zachlapanie
  • Lekki
  • Nie wymaga smarowania

Łożyska ślizgowe o klasie spożywczej

Łożyska ślizgowe przystosowane do kontaktu z żywnością
  • Zgodność z przepisami FDA i UE
  • Dobra odporność na media
  • Uniwersalne zastosowanie

Przewody do ruchomych aplikacji

Przewody chainflex

Małe prowadniki kablowe

e2.1
  • Szybkie i łatwe napełnianie
  • Zintegrowany hamulec zapewniający płynną i cichą pracę
  • Mniejsza przestrzeń montażowa dzięki małemu promieniowi gięcia

Historie sukcesu: Wycofanie i wydanie

Przygotowanie

robot delta do zastosowań spożywczych

  • Średnica komory roboczej 660 mm i wysokość komory roboczej 180 mm
  • Samosmarujące i bezobsługowe osie pasów zębatych drylin® ZLW
  • Gotowy do połączenia z silnikiem krokowym i sterownikiem silnika D1 dryve

Silniki krokowe drylin

Silnik krokowy
  • Wydajny silnik krokowy
  • Znajdź odpowiedni napęd do swojej aplikacji za pomocą wyszukiwarki produktów

Roboty robolink ReBeL

drylin ZLW oś 7
  • Najlżejszy cobot na rynku
  • Robot dostępny z systemem sterowania lub bez
  • Ładowność 2 kg wraz z narzędziami

Przekładnia ślimakowa z obrotnicą

Przekładnia ślimakowa Apiro
  • Sucha praca dzięki trybologicznie zoptymalizowanemu plastikowi
  • Odporny na zachlapanie i lekki
  • Duży wybór dostępnych akcesoriów

Śruby i nakrętki pociągowe

Technologia śrub pociągowych dryspin
  • Całkowicie bezsmarowna i bezobsługowa technologia śrub pociągowych
  • Niski współczynnik tarcia i wysoka żywotność

Głowica przegubowa z gwintem wewnętrznym

Głowica przegubowa z gwintem wewnętrznym KCRM
  • Wykrywalna końcówka drążka dla przemysłu spożywczego: wykonana z materiałów zgodnych z FDA i EU 10/2011
  • Brak możliwości zabrudzenia dzięki nowej konstrukcji

Małe prowadniki kablowe

e2.1
  • Szybkie i łatwe napełnianie
  • Zintegrowany hamulec zapewniający płynną i cichą pracę
  • Mniejsza przestrzeń montażowa dzięki małemu promieniowi gięcia od 28 mm

Historie sukcesu: Przygotowanie

Maszyna do rozbijania jajek
Zautomatyzowana maszyna do mieszania koktajli
Maszyna do koktajli
Barobot

Transport i serwowanie

Roboty baristyczne: kupuj kompletne systemy lub buduj je samodzielnie

  • Wysoka elastyczność: dowolnie wybierane manipulatory o 2-5 stopniach swobody (DOF)
  • Projektowanie i symulacja online, w tym lista części
  • Z silnikami lub bez, z systemem sterowania lub bez

Roboty robolink ReBeL

robolink DP
  • Najlżejszy cobot na rynku
  • Robot dostępny z systemem sterowania lub bez
  • Ładowność 2 kg wraz z narzędziami

drylin ZLW — 7. oś dla robota

  • Elastyczne zastosowanie robota zamiast sztywnej kinematyki
  • Zestaw adapterów wraz z przygotowaniem odpowiednich systemów e-chain
  • Integracja z systemem sterowania robotem igus ®

Przekładnie z silnikami krokowymi

Silnik krokowy
  • Szybkie przenoszenie ładunków
  • Dodatek do modułowego systemu przekładni Apiro®
  • ekonomiczny i precyzyjny silnik krokowy

łożyska kulkowe

Łożyska kulkowe xiros

Wkładka odpowiednia dla żywności

Wkładka z trybotaśmy
  • Niski współczynnik tarcia
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Zgodność z FDA

Konfekcjonowane systemy zasilania

readychain
  • Gotowe do podłączenia moduły
  • Montowane bezpośrednio przez producenta
  • Transport & Perfekcyjny montaż

Historie sukcesu: Transport i obsługa

Robot do kawy MyAppCafé
RBTX

RBTX® - Platforma internetowa dla komponentów robotycznych

Testowane pod kątem rzeczywistego zastosowania w laboratorium testowym

Blog o automatach sprzedających

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa