Zmień język :
Automatyzacja jest niezbędna do optymalizacji procesów operacyjnych i ostatecznie do zwiększenia konkurencyjności. Istnieje wiele rozwiązań w zakresie automatyzacji procesów formowania wtryskowego. Dzięki chwytakowi wlewków IAP1 oferujemy opłacalne wejście w świat automatyzacji procesów. Podbieracz chwyta bocznie formy rozdzielające i wypychające wtryskarek. Późniejsza separacja i inne zadania związane z ręczną obsługą są całkowicie wyeliminowane, co pozwala na bardziej ekonomiczną produkcję. Picker jest szczególnie odpowiedni do automatyzacji i modernizacji małych wtryskarek i umożliwia wyjmowanie i oddzielanie wlewków w ciasnych przestrzeniach.
Sami również używamy naszego kompaktowego chwytaka wlewków we własnej produkcji - i to już w ponad 330 maszynach. Umożliwia nam to zautomatyzowane oddzielanie wlewu i komponentów w zaledwie 1,25 sekundy.
< Cena podstawowa 2000 euro
Praca w 100% bez smarowania
24/7: Zaprojektowany do pracy ciągłej
Urządzenie do pobierania wlewków ma konstrukcję modułową. Nasze wysokowydajne polimery są używane do ruchomych elementów. Naturalnie bezsmarowe i bezobsługowe.
Dowiedz się więcej o możliwościach chwytaka wlewków z naszej 2-częściowej serii blogów. Tutaj przedstawiamy więcej szczegółów technicznych.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem