Redukcja czasu montażu

Skrócenie czasu montażu nawet o 88%. To nasze zadanie.

Skróć czas montażu dzięki systemom łańcucha energetycznego

10 wskazówek dla "przyjaznego w utrzymaniu" e-prowadnika

"Co należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do konserwacji przy wyborze łańcucha elektronicznego®?"

E4Q – łatwy do otwarcia e-prowadnik

Szybko otwierający się łańcuch energetyczny:

autoglide oszczędza 88% czasu instalacji

Zamiast systemu szyn zbiorczych

Narzędzia montażowe dla jeszcze większej oszczędności czasu

Oszczędność czasu montażu dzięki wstępnie zmontowanym systemom

Konfekcjonjowane przewody readycable

readycable® optymalizują proces zaopatrzenia i skracają czas montażu

Adapter Module Connect

Oszczędność 80% czasu montażu dzięki podłączanemu e-łańcuchowi®

Gotowe do montażu systemy zasilania readychain

Zmontowane źródło energii: readychain®

Stojak readychain

Montażowy regał transportowy: regał readychain®

Systemy nośników kablowych pod klucz

Wyeliminowano niektóre etapy pracy, aby znacząco zwiększyć produktywność

Co mówią nasi klienci:

Vollmer
SSI SCHÄFER
SEMA
Redukcja czasu montażu

Oszczędność czasu montażu już teraz

e-prowadniki Technologia w górę, Koszty w dół
Dodatkowe sposoby oszczędzania