Zmień język :

Stelaż readychain to dostosowany do potrzeb klienta stelaż wykonany z systemu modułowego, który ułatwia transport i montaż systemu zasilania energią elektryczną. Aby szybko i bezpiecznie dostarczyć go do maszyny, firma igus opracowała teleskopowy stelaż transportowy o modułowej konstrukcji. Można go dostosować do interfejsu danej maszyny z milimetrową precyzją w ciągu jednego dnia roboczego.
W inżynierii mechanicznej i instalacji, koszty procesu w fazie prototypu są zredukowane nawet o 80%. Ta stosunkowo opłacalna koncepcja zwraca się już przy produkcji zaledwie kilku maszyn rocznie, umożliwiając wykorzystanie zalet modułowego regału nawet w przypadku małych ilości.
Oszczędność do 80% kosztów procesu podczas prototypowania
... modułowy, szybki, gotowy do instalacji

System readychain obejmuje wstępnie zmontowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy łańcuchów energetycznych. Rozwiązania "plug and play" są konfigurowane, produkowane i dostarczane zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami klienta. Zastosowanie stojaka montażowego może przynieść korzyści nawet z zaledwie pięciu systemów rocznie.

Teleskopowe wsporniki i usztywnienia regału readychain umożliwiają elastyczne dostosowanie do potrzeb montażowych na miejscu. Zmiany w produkcji wielkoseryjnej można wprowadzać z łatwością. Dzięki zastosowaniu części modułowych, do regału można łatwo dołączyć dodatkowe komponenty.

Komponenty regału readychain są ocynkowane, co zapewnia ich długą żywotność. Każdy regał można zbudować w ciągu kilku godzin. Poszczególne elementy mogą być ponownie wykorzystane w dowolnym momencie, co eliminuje konieczność utylizacji niestandardowych części, takich jak konwencjonalne spawane regały transportowe.

Wszystkie interfejsy i złącza zostały zaprojektowane w taki sposób, aby instalacja łańcucha energetycznego przebiegała szybko i łatwo.
Kompletny pakiet zawiera pasujące wtyczki i złącza, płyty, skrzynki siłowników czujników, łożyska liniowe, łącza do centralnego smarowania itp., co znacznie skraca czas instalacji.

Wytrzymałe jednostki jezdne systemu modułowego skracają czas transportu, a także zmniejszają ilość czynności wymaganych podczas instalacji.
Wcześniej do transportu wewnętrznego i pozycjonowania kompletnych jednostek trzeba było używać wózków widłowych lub dźwigów.
Minuty zamiast dni: Kompletne rozwiązanie skraca czas instalacji centrów obróbczych
Zazwyczaj producenci obrabiarek starają się unikać sytuacji, w których zbyt wiele różnych etapów pracy musi być wykonywanych w systemie w tym samym czasie. Duża ilość ręcznej pracy wykonywanej przez różnych pracowników nie zwiększa automatycznie wydajności, a wręcz przeciwnie - zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia błędów.
Korzystając z systemów readychain, wszystkie cztery łańcuchy elektroniczne można w pełni zainstalować w ciągu pół dnia. Wcześniej dwóch pracowników potrzebowało półtora tygodnia na pracę nad osią X systemu AERO i kolejny tydzień na zasilanie osi Y i Z. To pozwoliło firmie Hartford zaoszczędzić kilka godzin pracy. Pozwoliło to Hartford zaoszczędzić kilka etapów pracy, obniżyć koszty procesu, a jednocześnie znacznie poprawić produktywność.

Technologia w górę ... Niższe koszty.
W tym magazynie igus® znajdziesz liczne możliwości i przykłady zastosowań, w jaki sposób możesz ulepszyć technologię i / lub obniżyć koszty dzięki gotowym do instalacji systemom łańcuchów energetycznych.
Technologia w górę, koszty w dół. To nasze zadanie.
Więcej produktów & informacje

Gotowe do instalacji systemy zasilania energią
Zaprzęgnięte systemy zasilania energią z jednego źródła: oszczędność do 80% na kosztach procesu dzięki naszym ofertom igus readychain.

Gotowe do podłączenia przewody napędowe
Oferując około 4600 wiązanych przewodów silnikowych, serwo, sygnałowych i enkoderowych, igus jest numerem 1 na świecie w zakresie wiązanych przewodów do stosowania w łańcuchach energetycznych.

Przemysłowe złącza wtykowe
Złącza zasilania, złącza sygnałowe i kilka tysięcy komponentów złączy - w ten sposób igus zapewnia wysoką dostępność materiałów przy krótkich terminach dostaw.

Kable sprzedawane na metry
Kable sprzedawane na metry do zastosowań ruchomych w łańcuchu energetycznym: chainflex spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa kompatybilności elektromagnetycznej, a także normy i wytyczne, takie jak UL, CSA, EAC i wiele innych.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem