Zmień język :
Łańcuchy energetyczne od igus® są bardzo stabilne strukturalnie i trwałe, ponieważ udowodniły swoją niezawodność w wielu zastosowaniach w różnych warunkach. Każdego roku w laboratorium łańcuchów i przewodów igus® przeprowadza się około 10 miliardów cykli łańcuchów energetycznych. Dlatego możemy dokładnie określić, jak długo łańcuch energetyczny będzie działał w danym zastosowaniu.
Zrealizowane w praktyce:
Aparat rentgenowski Discovery IGS 730 firmy GE Healthcare nie jest podłączony do podłogi, dzięki czemu może być przenoszony blisko pacjenta w dowolnej pozycji. Do zasilania wybrano e-chain® z serii E4.1, ponieważ łączy on cichą pracę ze szczególnie wysoką stabilnością i żywotnością.


Szybkie i łatwe określanie okresu eksploatacji
Określ oczekiwany okres eksploatacji za pomocą kilku kliknięć i otrzymaj 36-miesięczny certyfikat gwarancyjny dla wybranego łańcucha energetycznego.
Praktyczne wskazówki dotyczące samodzielnego planowania i optymalizacji łańcuchów energetycznych w szerokim zakresie zastosowań oraz projektowania ich pod kątem maksymalnej żywotności. Wskazówki te w żaden sposób nie zastępują osobistych porad naszych ekspertów. Nasi doradcy techniczni w terenie i w biurze chętnie udzielą wsparcia - na przykład przy pomiarach, projektowaniu, instalacji i uruchomieniu na miejscu.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem